Facilite l'utilisation: Matrice de sertissage pivotante à 360° et ouverte des deux côtés pour une accessibilité optimale.
Augmente votre efficacité: La pression exercée est automatiquement adaptée aux dimensions des cosses de conducteurs.
Augmente votre efficacité: Couvre un grand domaine d'application compris entre 0,08 et 16 mm².
Réduit vos coûts: Afin de protéger la pince, le déverrouillage de secours permet d'interrompre manuellement le sertissage à tout moment.
Application: Pour la mise en œuvre de cosses de conducteurs avec et sans collet isolant suivant DIN 46228, EN 50027.
En général, le sertissage de cosses de conducteurs sur des câbles difficiles d'accès s'avère en pratique être un grand défi. La pince à sertir automatique à sertissage carré Wiha est équipée d'une tête pivotante à 360° assurant des accès frontaux et latéraux dans des trames à 45°. L'ouverture de sertissage est en outre accessible des deux côtés et permet de mettre en œuvre des cosses de conducteurs d'une longueur maximale de 18 mm en une seule opération. Grâce à une zone de sertissage de 0,08 à 16 mm², l'outil de sertissage Wiha couvre une large plage d'utilisation et est également adapté au sertissage de cosses doubles d'une taille maximale de 2 x 10 mm². La fonction de sertissage automatique assure un réglage autonome de l'outil sur les différentes sections et garantit que le sertissage soit bien terminé. La fonction de déverrouillage de secours permet d'interrompre manuellement le sertissage à tout moment. Les poignées souples et ergonomiques avec protection contre le glissement garantissent en outre un travail confortable. L'outil de sertissage léger et maniable doté d'un mécanisme à genouillère assure une transmission de force élevée et facilite ainsi votre travail. Un acier spécial à haute résistance garantit la stabilité et la durabilité.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
45223
Poids(g) | 193 | Zone dénudée (minimum - maximum) (AWG) | 28 - 5 | Certifié VDE | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Blister | Oui | Article ESD | Non | Longueur totale(mm) | 193 |
avec batterie | Non | Zone de dénudage, coupe transversale min.(mm²) | 0,08 | Zone de dénudage, coupe transversale max.(mm²) | 16 |
Zone de dénudage, coupe transversale min. – max. (en mm²) | 0,08 - 16 | Zone de dénudage min (AWG) | 28 | Zone de dénudage max (AWG) | 5 |
Largeur(mm) | 24 | hauteur(mm) | 62 |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Outil de sertissage automatique destiné au sertissage carré de cosses de conducteurs, à tête pivotante, le numéro d'article est le suivant: 45223.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 45223.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles