Facilite l'utilisation: Peut être utilisé comme une broche fine ou comme une poignée en T puissante grâce à la double articulation.
Augmente votre efficacité: 8 empreintes regroupées dans un outil compact et léger.
Application: Pour ouvrir et fermer des systèmes de fermeture d'armoire électrique en électrotechnique.
Pour l'actionnement de systèmes de fermeture en, distribution de gaz et d'eau, technique de climatisation et de ventilation ainsi que les installations techniques dans les bâtiments.
Optimal pour diverses applications dans le domaine de la maintenance et du service.
Matériel: Inserts pivotants en zinc moulé sous pression. Bras pivotants et connecteurs en plastique renforcé de fibres de verre.
Les systèmes d'armoires de commande et de fermeture font appel à différentes empreintes qui ne sont pas disponibles sur un tournevis classique ou un jeu d'embouts. Le regroupement de tous les empreintes nécessaires peut prendre du temps. Pour assurer un travail efficace, la clé universelle de Wiha contient les 8 empreintes les plus courantes, toutes regroupées dans un seul outil. La double articulation permet de replier la clé de manière compacte pour un rangement peu encombrant. Il est possible de la faire pivoter pour obtenir un outil en forme de tige droite, permettant ainsi un accès facile dans les espaces restreints. Si une vis est trop solidement fixée, la clé peut également être transformée en forme de poignée en T pour appliquer des forces plus importantes. La clé universelle Wiha garantit de nombreuses années d'utilisation grâce à sa fabrication robuste, ses inserts pivotants et des bras en plastique renforcé de fibres de verre.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
44001
Mors double, maximum(mm) | 5 | Trou triangulaire | 7-9 | Mors double (minimum - maximum) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Emballé sous blister | Oui | Tête carrée, maximum(mm) | 8 | Tête carrée (minimum - maximum) | 5 - 8 |
Maillon à tête carrée(mm) | 5 | Certifié VDE | Non | Article ESD | Non |
avec batterie | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Clé universelle à double articulation avec empreinte triangle mâle, carré mâle et queue de pic, le numéro d'article est le suivant: 44001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 44001.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles