Wiha Testeur de tension et de continuité 12 – 1 000 V AC, CAT IV 2 piles AAA incluses

Wiha Testeur de tension et de continuité 12 – 1 000 V AC, CAT IV 2 piles AAA incluses

Facilite votre travail: Test rapide d'une seule main sur les prises secteur grâce à une distance de contact de 19 mm.

Facilite votre travail: La lampe intégrée assure une luminosité optimale.

Répond à vos attentes: Test de la résolution CF avec deux touches de charge.

Dimensions: 240 x 75 x 30 mm

Application: Pour vérifier l'absence de tension.

Application: Tests de tension, de continuité et de champ tournant avec déclenchement de disjoncteur différentiel conformes aux normes.

Normes: CAT II 1.000V / CAT IV 600V

Règle de sécurité : vérifier l'absence de tension ! Le testeur de tension et de continuité Wiha vous accompagnera idéalement au quotidien pour vérifier facilement cette condition préalable de la règle de sécurité et vous aider à répondre à un large éventail d'exigences de votre vie professionnelle. Il permet de réaliser des tests de tension sur une confortable plage de mesure 12 à 1 000 V CA ou 1 500 V CC. Il permet également de réaliser un test de phase unipolaire, un test optique du champ tournant et une détection automatique de la polarité. L'indicateur LED permet de lire facilement les résultats de mesure. Un signal sonore supplémentaire vous indique que le courant circule pendant le test de continuité. De plus, l'entretoise intégrée permet de réaliser confortablement des tests rapides à une main sur les prises de courant. Grâce à sa lampe intégrée, le testeur de tension Wiha garantit une luminosité optimale, même dans un environnement mal éclairés. Appuyer en même temps sur les touches des deux manches des sondes active une charge permettant de tester le fonctionnement du disjoncteur différentiel. Conformément aux catégories de mesure CAT III jusqu'à 1 000 V et CAT IV jusqu'à 600 V, le testeur de tension et de continuité Wiha offre une sécurité de travail maximale dans les activités d'installation du bâtiment et sur les sources des installations basse tension.

IEC 61243-3:2014, IP64, CE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

45216

Référence pièce
45216
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

75.00 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blister Non Longueur totale(mm) 282 avec batterie Oui
Nombre de cellules 2 Tension de la batterie(V) 1.5 Capacité de la batterie(mAh) 1300
Capacité de la batterie(Ah) 1.3 Poids de la batterie(g) 8 Poids total de la batterie dans le produit(g) 16
Pile fournie dans l'emballage ? Oui Watt/heure(w/h) 1.95 Degré de protection IP 64
Température de service -15°C - 50°C Signal sonore Oui Type de pile (désignation CEI) 2x piles AAA
Tension V CA (max) 1000 Tension V CA min – max 12 - 1000 Détection de tension sans contact Non
Catégorie de mesure CAT IV 600 V / CAT III 1.000 V Largeur(mm) 110 hauteur(mm) 50
Lampe de poche intégrée Oui Tension V CC (max) 1500 Tension V CC min – max 12 - 1500
Niveau d'encrassement 2 Hauteur au-dessus du niveau zéro 2000m Affichage Affichage LED
Température de stockage -20°C - 60°C Contrôle de continuité Tonalité LED et acoustique Homologation ATEX Non
Consommation de la batterie environ 80 mA Contrôle du disjoncteur différentiel Oui Humidité de l'air max 85 % HR
Temps propre < 0,5 s à 100 % de la valeur nominale Affichage du débordement LCD X Précision LCD X
Plage LCD X Résolution LCD X Affichage LED ELV > 50 VAC, > 120 V DC
Tolérances LED gemäß EN 61243-3 Mode de mesure 30 s ON (temps de fonctionnement), 240 s OFF (temps de récupération) Test de continuité Plage de mesure 0 - 500 kΩ + 50 %
Adapté aux installations photovoltaïques Non Affichage de champ rotatif LED L, R Test de champ tournant 170 - 1 000 V AC entre phases 50/60 Hz
Système d'alimentation de sécurité < 3,5 mA (à 1 000 V) Contrôle de phase unipolaire 100 - 700 V AC Tension V CA(min) 12
Tension V CC(min) 12 Adapté aux véhicules électriques Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Testeur de tension et de continuité 12 – 1 000 V AC, CAT IV 2 piles AAA incluses, le numéro d'article est le suivant: 45216.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 45216.

Assistance technique