Wiha Multimètre numérique jusqu'à 1 000 V AC, CAT IV 2 piles AAA incluses

Wiha Multimètre numérique jusqu'à 1 000 V AC, CAT IV 2 piles AAA incluses

Facilite votre travail: Les valeurs efficaces grâce à la fonction True RMS facilite la bonne utilisation.

Augmente votre efficacité: Résultats rapides grâce aux valeurs minimales et maximales.

Facilite votre travail: Grand écran LCD avec affichage à barres et rétroéclairage ainsi qu'un signal sonore pour des mesures faciles à lire.

Facilite l'utilisation: La configuration automatique de la plage de mesure évite la présélection manuelle.

Facilite votre travail: L'enregistrement et la mesure des valeurs relatives simplifient et accélèrent la comparaison des valeurs mesurées.

Dimensions: 150 x 80 x 45 mm

Application: Utilisation polyvalente pour diverses activités.

Normes: CAT III 1000V / CAT IV 600V

Vous cherchez un appareil couvrant les mesures nécessaires dans votre quotidien d'électricien ? Avec le multimètre numérique Wiha, vous êtes parfaitement équipé pour réaliser les mesures les plus diverses. Avec un même outil, vous pouvez mesurer la tension, le courant, la résistance, la fréquence, la capacité et la température. En outre, vous pouvez tester les diodes et la continuité d'un circuit. Les résultats sont affichés immédiatement sur le grand écran LCD avec rétroéclairage et, grâce à la fonction Data hold, conservés après la mesure. L'affichage supplémentaire du graphique à barres permet de reconnaître rapidement et clairement les modifications. Un signal sonore supplémentaire vous indique que le courant circule pendant le test de continuité. Grâce à la sélection automatique de la plage de mesure, vous n'avez pas besoin de le faire manuellement. La mesure des valeurs TRUE RMS facilite l'application des résultats. L'enregistrement des valeurs antérieures pour les comparer aux futures valeurs mesurées vous offre diverses possibilités de test. A cela s’ajoute un résultat optimal des recherches grâce à la génération de valeurs minimales et maximales. Conformément aux catégories de mesure CAT III jusqu'à 1 000 V CA et CAT IV jusqu'à 600 V CA, le multimètre numérique Wiha offre une sécurité de travail maximale dans les activités d'installation du bâtiment et sur les sources des installations basse tension.

EN 61010-1, EN 61010-2-033, EN 61010-031, IP40, CE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

45215

Référence pièce
45215
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

170.00 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blister Non Longueur totale(mm) 150 avec batterie Oui
Nombre de cellules 2 Tension de la batterie(V) 1.5 Capacité de la batterie(mAh) 1300
Capacité de la batterie(Ah) 1.3 Poids de la batterie(g) 8 Poids total de la batterie dans le produit(g) 16
Pile fournie dans l'emballage ? Oui Watt/heure(w/h) 1.95 Degré de protection IP 40
Température de service 0°C - 50 °C Signal sonore Oui Type de pile (désignation CEI) 2x piles AAA
Tension V CA (max) 1000 Tension V CA min – max 0 - 1000 Détection de tension sans contact Oui
Catégorie de mesure CAT IV 600 V / CAT III 1.000 V Largeur(mm) 80 hauteur(mm) 45
Tension V CC (max) 1000 Tension V CC min – max 0 - 1000 Niveau d'encrassement 2
Hauteur au-dessus du niveau zéro 2000m Affichage 6 000 chiffres Température de stockage -10°C - 60 °C
Courant A CC 10 Courant A CA 10 Fréquence(MHz) 60
Valeur efficace réelle Oui Mesure max. Oui Rétroéclairage Oui
Mesure min. Oui Conservation des données Oui Sélection de la plage de mesure automatique / manuel
Affichage de l'état de la batterie Oui Mesure de valeur relative Oui Mesure de la température -200°C à 1 350°C
Test diode Oui, jusqu'à 2V Protection F 600 mA / 1 000 V céramique 6,3 x 32 mm et F 10 A / 1 000 V céramique 6,3 x 32 mm Désignation de la pile R03
Fabricant de piles Pairdeer industrials Capacité(mF) 60

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Multimètre numérique jusqu'à 1 000 V AC, CAT IV 2 piles AAA incluses, le numéro d'article est le suivant: 45215.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 45215.

Assistance technique