Wiha Détecteur de tension 150-250 volts Fente, noir, avec agrafe

Wiha Détecteur de tension 150-250 volts Fente, noir, avec agrafe

Application: Pour détecter les basses tensions alternatives jusqu'à 250 V par rapport au potentiel de terre.

Application: Convient pour les pros de l'industrie et de l'artisanat.

Manche: Noir avec agrafe.

Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, finition noire.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
00456
31771
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blister Certifié VDE

9.60 €

10 3 jours NonNon

10.86 €

1 5 jours OuiOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 160 avec batterie Non Article ESD Non
Diamètre du manche(mm) 17 Longueur lame visible(mm) 60 Fente 1(mm) 3

Assistance technique