Wiha Détecteur de tension 220-250 volts Fente transparent, avec agrafe

Wiha Détecteur de tension 220-250 volts Fente transparent, avec agrafe

Application: Pour détecter les basses tensions alternatives jusqu'à 250 V par rapport au potentiel de terre.

Application: Convient pour les pros de l'industrie et de l'artisanat.

Manche: Transparent avec agrafe.

Lame: Acier au chrome-vanadium, trempé à cœur, nickelé.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05271
32201
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blister Certifié VDE

3.17 €

10 3 jours NonNon

4.15 €

5 7 jours OuiOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 140 avec batterie Non Article ESD Non
Diamètre du manche(mm) 15 Longueur lame visible(mm) 60 Fente 1(mm) 3

Assistance technique