Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
JZA20P4BAA |
JZA20P7BAA |
JZA21P5BAA |
JZA22P2BAA |
JZA24P0BAA |
JZA40P2BAA |
JZA40P4BAA |
JZA40P7BAA |
JZA41P5BAA |
JZA42P2BAA |
JZA43P0BAA |
JZA44P0BAA |
JZAB0P1BAA |
JZAB0P2BAA |
JZAB0P4BAA |
JZAB0P7BAA |
JZAB1P5BAA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Classe de tension d'entrée | Spécification de sortie | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée (kW) | Puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée (kW) | Courant de sortie nominal I2N (A) | Tension du secteur (V) | Tension de sortie max. (V) | Hacheur de freinage intégré | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
504.40 € | 1 | 3 jours | Triphasé 200V | Triphasé | 68 | 108 | 0,4 | 0,55 | 3,5 | 200 - 240 | 240 | oui | ||
620.00 € | 1 | 3 jours | Triphasé 200V | Triphasé | 68 | 128 | 1,1 | 1,1 | 6 | 200 - 240 | 240 | oui | ||
803.33 € | 1 | 3 jours | Triphasé 200V | Triphasé | 108 | 129 | 1,5 | 2,2 | 9,6 | 200 - 240 | 240 | oui | ||
992.67 € | 1 | 3 jours | Triphasé 200V | Triphasé | 108 | 137,5 | 2,2 | 3 | 12 | 200 - 240 | 240 | oui | ||
1,500.00 € | 1 | 3 jours | Triphasé 200V | Triphasé | 140 | 143 | 4 | 5,5 | 21 | 200 - 240 | 240 | oui | ||
806.67 € | 1 | 3 jours | Triphasé 400V | Triphasé | 108 | 81 | 0,37 | 0,37 | 1,2 | 380 - 480 | 480 | oui | ||
814.00 € | 3 | 3 jours | Triphasé 400V | Triphasé | 108 | 99 | 0,55 | 0,75 | 2,1 | 380 - 480 | 480 | oui | ||
940.00 € | 3 | 3 jours | Triphasé 400V | Triphasé | 108 | 137,5 | 1,1 | 1,5 | 4,1 | 380 - 480 | 480 | oui | ||
1,124.67 € | 1 | 3 jours | Triphasé 400V | Triphasé | 108 | 154 | 1,5 | 2,2 | 5,4 | 380 - 480 | 480 | oui | ||
1,304.67 € | 3 | 3 jours | Triphasé 400V | Triphasé | 108 | 154 | 2,2 | 3 | 6,9 | 380 - 480 | 480 | oui | ||
1,448.00 € | 1 | 3 jours | Triphasé 400V | Triphasé | 108 | 154 | 3 | 4 | 8,8 | 380 - 480 | 480 | oui | ||
1,605.33 € | 1 | 3 jours | Triphasé 400V | Triphasé | 140 | 143 | 4 | 5,5 | 11,1 | 380 - 480 | 480 | oui | ||
454.53 € | 1 | 3 jours | Monophasé 200V | Monophasé | 68 | 76 | 0,12 | 0,18 | 0,9 | 200 - 240 | 240 | non | ||
454.53 € | 1 | 3 jours | Monophasé 200V | Triphasé | 68 | 76 | 0,25 | 0,37 | 1,9 | 200 - 240 | 240 | oui | ||
501.60 € | 1 | 3 jours | Monophasé 200V | Triphasé | 68 | 118 | 0,4 | 0,55 | 3,5 | 200 - 240 | 240 | oui | ||
606.27 € | 3 | 3 jours | Monophasé 200V | Triphasé | 108 | 137,5 | 1,1 | 1,1 | 6 | 200 - 240 | 240 | oui | ||
759.33 € | 3 | 3 jours | Monophasé 200V | Triphasé | 108 | 154 | 1,5 | 2,2 | 9,6 | 200 - 240 | 240 | oui |
Loading...
Dimensions, hauteur(mm) | 128 | Fréquence du secteur(Hz) | 50/60 Hz | Fréquence de sortie max.(Hz) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 0 | Nombre d'interfaces matérielles USB | 0 | Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 | Nombre d'autres interfaces matérielles | 1 | Nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 | Nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0 | Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 |
Indice de protection | NEMA Autre, IP20 | Tolérance relative de tension du réseau symétrique(%) | 10 | Tolérance relative de fréquence du réseau symétrique(%) | 5 |
Supporte le protocole DeviceNet | non | Protocole pris en charge pour CAN | non | Protocole pris en charge pour PROFINET IO | non |
Protocole pris en charge pour TCP/IP | non | Supporte protocole Modbus | oui | Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | non |
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP | non | Protocole pris en charge pour PROFIBUS | non | Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | non |
Fonctionnement possible à quatre quadrants | non | Utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale | non | Avec interface optique | non |
Avec élément de commande | oui | Type de convertisseur | Autre | Avec prise pour ordinateur | non |
Convient pour environnement industriel | oui | Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | non | Supporte le protocole KNX | non |
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA | non | Protocole pris en charge pour SafetyBUS p | non | Protocole pris en charge pour SUCONET | non |
Protocole pris en charge pour INTERBUS | non | Protocole pris en charge pour Data-Highway | non | Protocole pris en charge pour PROFIsafe | non |
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | non | Protocole pris en charge pour SERCOS | non | Protocole pris en charge pour LON | non |
Protocole pris en charge pour ASI | non | Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | non |
Configurer
Propriétés de base
Classe de tension d'entrée
Spécification de sortie
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée(kW)
Puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée(kW)
Courant de sortie nominal I2N(A)
Tension du secteur(V)
Tension de sortie max.(V)
Hacheur de freinage intégré
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles