Terminal programmable, Série NA

Terminal programmable, Série NA
Série NA - IHM Sysmac
Dans le cadre de la plate-forme d'automatisation Sysmac, l'IHM NA d'Omron transforme les données des machines en informations, affiche les informations et contrôle les appareils en fonction des exigences des sites de fabrication d'AU. La série NA permet un contrôle et une surveillance plus rapides et plus efficaces. Avec un large écran doté de 16 770 000 couleurs, l'IHM dynamique, intuitive et prédictive rend les machines industrielles plus attrayantes et plus compétitives.
• Interaction opérateur/machine proactive
• Conception basée sur des applications réelles et les exigences du client
• Plate-forme pérenne et évolutive
• Assure une réaction rapide
• 16 777 000 couleurs d'affichage (24 bits couleur)
• Affichage haute résolution
• Résolution 1280 x 800 pour les modèles 12 pouces et 15 pouces
• Résolution 800 x 480 pour les modèles 7 pouces et 9 pouces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NA5-7W001B-V1
NA5-7W001S-V1
NA5-9W001B-V1
NA5-9W001S-V1
NA5-12W101B-V1
NA5-12W101S-V1
NA5-15W101B-V1
NA5-15W101S-V1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du moniteur
(pouce)
Couleur du cadre Dimensions, hauteur
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Nombre de pixels, vertical Nombre de pixels, horizontal

3,221.33 €

1 3 jours 7Noir165236480800

3,221.33 €

1 3 jours 7Argent165236480800

5,028.00 €

1 3 jours 9Noir190290480800

5,028.00 €

1 3 jours 9Argent190290480800

6,033.33 €

1 3 jours 12,1Noir2443408001.280

6,033.33 €

1 3 jours 12,1Argent2443408001.280

7,646.67 €

1 3 jours 15,4Noir2914208001.280

7,646.67 €

1 3 jours 15,4Argent2914208001.280

Loading...

  1. 1

Informations de base

Moniteur TFT Couleur d'affichage(couleurs) Couleur (65536 couleurs ou plus) Tension d'entrée 19,2 - 28,8 VDC
Dimension de profondeur(mm) 63,1 Technologie tactile Fonction tactile résistante Mémoire projet/mémoire utilisateur utiles(Ko) 256.000
Nombre de niveaux de protection par mot de passe 5 Nombre de langues en ligne 16 Nombre de touches à LED 3
Nombre de touches de fonction, programmable 3 Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet 2 Nombre d'interfaces matérielles USB 3
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 1 Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 0 Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 0
Protocole pris en charge pour TCP/IP oui Supporte protocole Modbus non Protocole pris en charge pour EtherNet/IP oui
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus oui Composants logiciels supplémentaires, chargeables oui Avec système de message (tampon et acquittement inclus) oui
Avec affichage de messages oui Avec interfaces logicielles oui Avec écran couleur oui
Représentation des valeurs de processus (sortie) possible oui Valeur de processus par défaut (entrée) possible oui Sortie d'impression disponible oui
Avec recettes non Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety non Maître IO-Link non
Supporte le protocole KNX non Standard radio GSM non Protocole pris en charge pour PROFINET CBA non
Montage mural/direct possible non Protocole pris en charge pour SafetyBUS p non Protocole pris en charge pour SUCONET non
Protocole pris en charge pour INTERBUS non Standard radio UMTS non Standard radio Bluetooth non
Protocole pris en charge pour Data-Highway non Supporte le protocole DeviceNet non Avec clavier alphabétique non
Protocole pris en charge pour CAN non Avec clavier numérique non Protocole pris en charge pour PROFIsafe non
Standard radio GPRS non Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus non Protocole pris en charge pour PROFINET IO non
Adapté aux fonctions de sécurité non Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work non Protocole pris en charge pour SERCOS non
Protocole pris en charge pour LON non Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety non Montage possible sur barres profilées non
Standard radio WLAN 802.11 non Protocole pris en charge pour PROFIBUS non Protocole pris en charge pour ASI non
Température de fonctionnement(°C) 0 - 50 Degré de protection (NEMA), façade Autre Indice de protection (IP), face avant IP65

Assistance technique