Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Source d'alimentation | Tension d'alimentation DC (V) | Taille de mémoire (Ko) | Tension d'alimentation CA 50 Hz | Tension d'alimentation CA 60 Hz | Nombre d'entrées numériques | Nombre de sorties numériques | Nombre de sorties de relais | Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | Nombre d'interfaces matérielles USB | Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | Largeur (mm) | Protocole pris en charge pour TCP/IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460.67 € | 1 | 3 jours | AC | - | 44 | 85 - 264 | 85 - 264 | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 86 | non | ||
494.13 € | 1 | 3 jours | AC | - | 44 | 85 - 264 | 85 - 264 | 12 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 86 | non | ||
672.67 € | 1 | 3 jours | AC | - | 44 | 85 - 264 | 85 - 264 | 18 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 130 | non | ||
776.67 € | 1 | 3 jours | AC | - | 44 | 85 - 264 | 85 - 264 | 24 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 150 | non | ||
938.00 € | 3 | 3 jours | AC | - | 44 | 85 - 264 | 85 - 264 | 36 | 24 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 195 | non | ||
672.67 € | 1 | 3 jours | AC | - | 116 | 85 - 264 | 85 - 264 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | oui | ||
672.67 € | 1 | 3 jours | DC | 20,4 - 26,4 | 116 | - | - | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | oui | ||
672.67 € | 1 | 3 jours | DC | 20,4 - 26,4 | 116 | - | - | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | oui | ||
776.67 € | 1 | 3 jours | AC | - | 116 | 85 - 264 | 85 - 264 | 12 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | oui | ||
776.67 € | 1 | 3 jours | DC | 20,4 - 26,4 | 116 | - | - | 12 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | oui | ||
776.67 € | 1 | 3 jours | DC | 20,4 - 26,4 | 116 | - | - | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | oui | ||
938.00 € | 1 | 3 jours | AC | - | 116 | 85 - 264 | 85 - 264 | 18 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 130 | oui | ||
938.00 € | 1 | 3 jours | DC | 20,4 - 26,4 | 116 | - | - | 18 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 130 | oui | ||
938.00 € | 1 | 3 jours | DC | 20,4 - 26,4 | 116 | - | - | 18 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 130 | oui | ||
938.00 € | 1 | 3 jours | DC | 20,4 - 26,4 | 116 | - | - | 18 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 130 | oui | ||
1,168.00 € | 1 | 3 jours | AC | - | 116 | 85 - 264 | 85 - 264 | 24 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 150 | oui | ||
1,168.00 € | 1 | 3 jours | DC | 20,4 - 26,4 | 116 | - | - | 24 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 150 | oui | ||
1,168.00 € | 1 | 3 jours | DC | 20,4 - 26,4 | 116 | - | - | 24 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 150 | oui | ||
1,168.00 € | 1 | 3 jours | DC | 20,4 - 26,4 | 116 | - | - | 24 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 150 | oui | ||
1,484.00 € | 1 | 3 jours | AC | - | 116 | 85 - 264 | 85 - 264 | 36 | 24 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 195 | oui | ||
1,484.00 € | 1 | 3 jours | DC | 20,4 - 26,4 | 116 | - | - | 36 | 24 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 195 | oui | ||
1,484.00 € | 1 | 3 jours | DC | 20,4 - 26,4 | 116 | - | - | 36 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 195 | oui | ||
776.67 € | 1 | 3 jours | AC | - | 84 | 85 - 264 | 85 - 264 | 18 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 130 | non | ||
776.67 € | 1 | 3 jours | DC | 20,4 - 26,4 | 84 | - | - | 18 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 130 | non | ||
938.00 € | 1 | 3 jours | AC | - | 84 | 85 - 264 | 85 - 264 | 24 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 150 | non | ||
938.00 € | 1 | 3 jours | DC | 20,4 - 26,4 | 84 | - | - | 24 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 150 | non | ||
1,168.00 € | 1 | 3 jours | AC | - | 84 | 85 - 264 | 85 - 264 | 36 | 24 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 195 | non | ||
1,168.00 € | 1 | 3 jours | DC | 20,4 - 26,4 | 84 | - | - | 36 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 195 | non |
Loading...
Modèle | Compact | Type de mémoire | FLASH | Nombre max. de minuteries | 256 |
---|---|---|---|---|---|
Temps de traitement (1 K, service binaire)(ms) | 0,23 | Nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 | Nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 | Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 | Montage possible sur barres profilées | oui |
Montage mural/direct possible | oui | Hauteur(mm) | 90 | Profondeur(mm) | 80 |
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | non | Supporte le protocole pour DNP3 | non | Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | non |
Protocole pris en charge pour CEI 60869 | non | Supporte le protocole IEC 61850 Ethernet | non | Maître IO-Link | non |
Supporte le protocole KNX | non | Composants système | non | Standard radio GSM | non |
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA | non | Protocole pris en charge pour SafetyBUS p | non | Protocole pris en charge pour SUCONET | non |
Protocole pris en charge pour INTERBUS | non | Standard radio UMTS | non | Standard radio Bluetooth | non |
Protocole pris en charge pour Data-Highway | non | Supporte le protocole DeviceNet | non | Avec affichage | non |
Protocole pris en charge pour CAN | non | Avec interface optique | non | Protocole pris en charge pour PROFIsafe | non |
Standard radio GPRS | non | Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | non | Encastrement frontal possible | non |
Protocole pris en charge pour PROFINET IO | non | Adapté aux fonctions de sécurité | non | Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | non |
Supporte protocole Modbus | non | Matériel associé (Ex ib) | non | Extension de mémoire de programme possible | non |
Protocole pris en charge pour SERCOS | non | Protocole pris en charge pour LON | non | Matériel associé (Ex ia) | non |
Capacité de redondance | non | Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | non | Protocole pris en charge pour EtherNet/IP | non |
Standard radio WLAN 802.11 | non | Protocole pris en charge pour PROFIBUS | non | Protocole pris en charge pour ASI | non |
Montage sur rack possible | non | Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Sans | Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Sans |
Configurer
Propriétés de base
Source d'alimentation
Tension d'alimentation DC(V)
Taille de mémoire(Ko)
Tension d'alimentation CA 50 Hz
Tension d'alimentation CA 60 Hz
Nombre d'entrées numériques
Nombre de sorties numériques
Nombre de sorties de relais
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
Nombre d'interfaces matérielles USB
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
Largeur(mm)
Protocole pris en charge pour TCP/IP
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles