Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GRT1-PC8-1 |
GRT1-PD2G |
GRT1-PD8-1 |
GRT1-TBL |
GRT1-TBR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fonction | Type de tension d'alimentation | Tension d'alimentation DC (V) | Finition du raccordement électrique | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | Nombre d'autres interfaces matérielles | Nombre d'interfaces matérielles Wireless | Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | Nombre d'interfaces matérielles parallèles | Nombre d'interfaces matérielles en série TTY | Nombre d'interfaces matérielles PROFINET | Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | Indice de protection (IP) | Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé | Composants système | Diagnostic de bus possible | Montage possible sur barres profilées | Avec module d'alimentation | SIL conformément à IEC 61508 | Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Protocole pris en charge pour PROFIBUS | Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Supporte le protocole KNX | Avec séparation de potentiel | Standard radio GSM | Protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Montage mural/direct possible | Protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Protocole pris en charge pour SUCONET | Protocole pris en charge pour INTERBUS | Standard radio UMTS | Standard radio Bluetooth | Protocole pris en charge pour Data-Highway | Supporte le protocole DeviceNet | Protocole pris en charge pour CAN | Avec interface optique | Protocole pris en charge pour PROFIsafe | Standard radio GPRS | Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Encastrement frontal possible | Protocole pris en charge pour PROFINET IO | Adapté aux fonctions de sécurité | Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Protocole pris en charge pour TCP/IP | Supporte protocole Modbus | Module de distance | Matériel associé (Ex ib) | Protocole pris en charge pour SERCOS | Protocole pris en charge pour LON | Matériel associé (Ex ia) | Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Adapté en tant que module de segment | Standard radio WLAN 802.11 | Protocole pris en charge pour ASI | Montage sur rack possible | Type d'accessoires mécaniques | Type d'accessoires électriques | Pièce détachée | Accessoire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.33 € | 1 | 3 jours | Unité de connexion d'alimentation E/S, 4 x V + 8 x G | DC | 20,4 - 26,4 | Fiche | 84 | 15 | 74,4 | Niveau a | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP20 | oui | oui | oui | oui | oui | Sans | Sans | Sans | oui | oui | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | - | - | - | - | ||
113.67 € | 1 | 3 jours | Carte d'alimentation E/S avec protection électronique contre les surcharges, sépare l'alimentation entre les groupes de cartes d'E/S | DC | 20,4 - 26,4 | Fiche | 84 | 15 | 74,4 | Niveau a | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP20 | oui | oui | oui | oui | oui | Sans | Sans | Sans | oui | oui | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | - | - | - | - | ||
89.33 € | 1 | 3 jours | Unité d'alimentation E/S et de distribution, séparation de l'alimentation entre les groupes d'unités d'E/S, 4 x V + 8 x G | DC | 20,4 - 26,4 | Fiche | 84 | 15 | 74,4 | Niveau a | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP20 | oui | oui | oui | oui | oui | Sans | Sans | Sans | oui | oui | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | - | - | - | - | ||
132.69 € | 1 | 3 jours | Unité extension côté gauche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plaque d'extrémité | Adaptateur | non | oui | ||
71.26 € | 1 | 3 jours | Unité extension côté droit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plaque d'extrémité | Adaptateur | non | oui |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Fonction
Type de tension d'alimentation
Tension d'alimentation DC(V)
Finition du raccordement électrique
Hauteur(mm)
Largeur(mm)
Profondeur(mm)
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
Nombre d'autres interfaces matérielles
Nombre d'interfaces matérielles Wireless
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
Nombre d'interfaces matérielles en série TTY
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
Indice de protection (IP)
Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Composants système
Diagnostic de bus possible
Montage possible sur barres profilées
Avec module d'alimentation
SIL conformément à IEC 61508
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Supporte le protocole KNX
Avec séparation de potentiel
Standard radio GSM
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Montage mural/direct possible
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Protocole pris en charge pour SUCONET
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Standard radio UMTS
Standard radio Bluetooth
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Supporte le protocole DeviceNet
Protocole pris en charge pour CAN
Avec interface optique
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Standard radio GPRS
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Encastrement frontal possible
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Adapté aux fonctions de sécurité
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Protocole pris en charge pour TCP/IP
Supporte protocole Modbus
Module de distance
Matériel associé (Ex ib)
Protocole pris en charge pour SERCOS
Protocole pris en charge pour LON
Matériel associé (Ex ia)
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Adapté en tant que module de segment
Standard radio WLAN 802.11
Protocole pris en charge pour ASI
Montage sur rack possible
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles