Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SYSMAC-RTNC0000D
Medias | DVD | Type | Opérateur CNC | Modèle applicable | Contrôleur intégré NC série NJ (NJ501-5300) |
---|---|---|---|---|---|
Pour être utilisé avec | PLC | Adapté au système d'exploitation Windows 8 | oui | Adapté au système d'exploitation Windows 7 | oui |
Adapté au système d'exploitation Windows 2000 | non | Adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server | non | Adapté au système d'exploitation Windows XP | non |
Adapté au système d'exploitation Windows Vista | non | Adapté au système d'exploitation LINUX | non | Adapté au système d'exploitation Windows ME | non |
Adapté au système d'exploitation Windows CE | non | Adapté au système d'exploitation Windows NT | non | Adapté à d'autres systèmes d'exploitation | oui |
Fonction technologique intégrée | non | Avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) | non | Avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) | non |
Fonction de communication intégrée | non | Fonction d'acquisition de données intégrée | non | Fonction diagnostic intégrée | non |
Fonction de projection intégrée | non | Avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) | non | Avec éditeur pour langage de programmation Flowchart | non |
Fonction de configuration intégrée | non | Fonction d'évaluation intégrée | non | Adapté aux fonctions de sécurité | non |
Fonction de mise en service intégrée | non | Fonction de simulation intégrée | non | Adapté au système d'exploitation Windows 9x | non |
Fonction de mouvement intégrée | non | Avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel) | non | Fonction de maintenance intégrée | non |
Avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur | non | Fonction d'analyse intégrée | non | Avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts) | non |
Fonction de positionnement intégrée | non | SIL conformément à IEC 61508 | Sans | Conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) | non |
Vous vous trouvez sur la page de Opérateur CNC du logiciel d'exploitation, le numéro d'article est le suivant: SYSMAC-RTNC0000D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SYSMAC-RTNC0000D.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles