Logiciel de Configuration CX-Drive

Logiciel de Configuration CX-Drive
Un logiciel unique pour les variateurs et les servodrivers
Réduit le temps et la complexité de la configuration, de la mise en service et de l'entretien des servomoteurs et des variateurs de fréquence à l'aide d'un outil logiciel unique. CX-Drive assure la prise en charge des fonctionnalités des nouveaux servosystèmes Accurax G5 et variateur MX2.
• Prend en charge l'ensemble de la gamme de servomoteurs et de variateurs de fréquence Omron
• Assistant de réglage automatique
• Fonction FFT, analyse de la fréquence de résonance d'un système mécanique
• Configuration et surveillance simples des servodrivers
• Suivi des données en temps réel
• Accès complet aux périphériques depuis une connexion unique
• Accès à distance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CX-DRIVE 2.9

Référence pièce
CX-DRIVE 2.9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

308.67 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Logiciel de configuration Pour être utilisé avec CX Adapté au système d'exploitation Windows 7 oui
Adapté au système d'exploitation Windows 2000 oui Adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server non Adapté au système d'exploitation Windows XP oui
Adapté au système d'exploitation Windows Vista oui Adapté au système d'exploitation LINUX non Adapté au système d'exploitation Windows ME non
Adapté au système d'exploitation Windows CE non Adapté au système d'exploitation Windows NT non Adapté à d'autres systèmes d'exploitation oui
Bibliothèque de blocs Non disponible Fonction technologique intégrée non Avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) oui
Avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) non Fonction de communication intégrée oui Fonction d'acquisition de données intégrée oui
Fonction diagnostic intégrée oui Fonction de projection intégrée oui Avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) non
Avec éditeur pour langage de programmation Flowchart oui Fonction de configuration intégrée oui Fonction d'évaluation intégrée non
Adapté aux fonctions de sécurité non Fonction de mise en service intégrée oui Fonction de simulation intégrée oui
Adapté au système d'exploitation Windows 9x non Fonction de mouvement intégrée oui Avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel) non
Fonction de maintenance intégrée oui Avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur non Fonction d'analyse intégrée non
Avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts) non Fonction de positionnement intégrée oui SIL conformément à IEC 61508 Sans
Conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) non

Vous vous trouvez sur la page de Logiciel de Configuration CX-Drive, le numéro d'article est le suivant: CX-DRIVE 2.9.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CX-DRIVE 2.9.

Assistance technique