Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CXONE-AL01-EV4 |
CXONE-AL01-EV4-UP |
CXONE-AL03-EV4 |
CXONE-DVD-EV4 |
CXONE-LT01-EV4 |
CXONE-LTCD-EV4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Medias | Installation/Mise à niveau | Type | Version/Édition | Nombre de licences | Remarque | Adapté au système d'exploitation Windows 8 | Adapté au système d'exploitation Windows 7 | Adapté à d'autres systèmes d'exploitation | Bibliothèque de blocs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,458.67 € | 1 | 3 jours | Licence uniquement | - | Licence utilisateur | CX-One FULL | 1 | - | oui | oui | oui | Intégré | ||
1,242.00 € | 1 | 3 jours | Licence uniquement | Mise à niveau | Licence utilisateur | CX-One FULL | 1 | Nécessite des CD ou un DVD avec logiciel (CXOne-CD-EV4 ou CXOne-DVD-EV4) | oui | oui | oui | Intégré | ||
6,993.33 € | 1 | 3 jours | Licence uniquement | - | Licence utilisateur | CX-One FULL | 3 | - | oui | oui | oui | Intégré | ||
82.53 € | 1 | 3 jours | DVD | - | Logiciel | CX-One FULL | - | - | - | oui | oui | Non disponible | ||
764.67 € | 1 | 3 jours | Licence uniquement | - | Licence utilisateur | CX-One LITE | 1 | - | - | non | non | Intégré | ||
82.53 € | 1 | 3 jours | CD | - | Logiciel | CX-One LITE | - | - | - | non | non | Non disponible |
Loading...
Adapté au système d'exploitation Windows 2000 | oui | Adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server | non | Adapté au système d'exploitation Windows XP | oui |
---|---|---|---|---|---|
Adapté au système d'exploitation Windows Vista | oui | Adapté au système d'exploitation LINUX | non | Adapté au système d'exploitation Windows ME | non |
Adapté au système d'exploitation Windows CE | non | Adapté au système d'exploitation Windows NT | non | Fonction technologique intégrée | non |
Avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) | non | Avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) | oui | Fonction de communication intégrée | oui |
Fonction d'acquisition de données intégrée | oui | Fonction diagnostic intégrée | oui | Fonction de projection intégrée | oui |
Avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) | oui | Avec éditeur pour langage de programmation Flowchart | oui | Fonction de configuration intégrée | oui |
Fonction d'évaluation intégrée | non | Adapté aux fonctions de sécurité | oui | Fonction de mise en service intégrée | oui |
Fonction de simulation intégrée | oui | Adapté au système d'exploitation Windows 9x | non | Fonction de mouvement intégrée | oui |
Avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel) | non | Fonction de maintenance intégrée | oui | Avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur | non |
Fonction d'analyse intégrée | oui | Avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts) | oui | Fonction de positionnement intégrée | oui |
SIL conformément à IEC 61508 | Sans | Conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) | oui |
Configurer
Propriétés de base
Medias
Installation/Mise à niveau
Type
Version/Édition
Nombre de licences
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles