Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SYSMAC-SA4XXL-64 |
SYSMAC-SA401L-64 |
SYSMAC-SA403L-64 |
SYSMAC-SA410L-64 |
SYSMAC-SA430L-64 |
SYSMAC-SA450L-64 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de licences | |
---|---|---|---|---|---|
32,106.67 € | 1 | 3 jours | 9999 | ||
939.33 € | 1 | 3 jours | 1 | ||
3,566.67 € | 1 | 3 jours | 3 | ||
7,133.33 € | 1 | 3 jours | 10 | ||
14,973.33 € | 1 | 3 jours | 30 | ||
20,706.67 € | 1 | 3 jours | 50 |
Loading...
Type | Licence utilisateur | Options | Simulation 3D | Passe de sécurité | 32 digits |
---|---|---|---|---|---|
Adapté au système d'exploitation Windows 8 | non | Adapté au système d'exploitation Windows 7 | non | Adapté au système d'exploitation Windows 2000 | non |
Adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server | non | Adapté au système d'exploitation Windows XP | non | Adapté au système d'exploitation Windows Vista | non |
Adapté au système d'exploitation LINUX | non | Adapté au système d'exploitation Windows ME | non | Adapté au système d'exploitation Windows CE | non |
Adapté au système d'exploitation Windows NT | non | Adapté à d'autres systèmes d'exploitation | oui | Bibliothèque de blocs | Intégré |
Fonction technologique intégrée | non | Avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) | non | Avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) | non |
Fonction de communication intégrée | non | Fonction d'acquisition de données intégrée | non | Fonction diagnostic intégrée | non |
Fonction de projection intégrée | non | Avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) | non | Avec éditeur pour langage de programmation Flowchart | non |
Fonction de configuration intégrée | non | Fonction d'évaluation intégrée | non | Adapté aux fonctions de sécurité | non |
Fonction de mise en service intégrée | non | Fonction de simulation intégrée | oui | Adapté au système d'exploitation Windows 9x | non |
Fonction de mouvement intégrée | non | Avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel) | non | Fonction de maintenance intégrée | non |
Avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur | non | Fonction d'analyse intégrée | non | Avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts) | non |
Fonction de positionnement intégrée | non | SIL conformément à IEC 61508 | Sans | Conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) | oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de licences
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles