Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SYSMAC-SE2XXL-ED
Type | Licence utilisateur | Nombre de licences | 9999 | Adapté au système d'exploitation Windows 8 | oui |
---|---|---|---|---|---|
Adapté au système d'exploitation Windows 7 | oui | Adapté au système d'exploitation Windows 2000 | non | Adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server | non |
Adapté au système d'exploitation Windows XP | oui | Adapté au système d'exploitation Windows Vista | oui | Adapté au système d'exploitation LINUX | non |
Adapté au système d'exploitation Windows ME | non | Adapté au système d'exploitation Windows CE | non | Adapté au système d'exploitation Windows NT | non |
Adapté à d'autres systèmes d'exploitation | oui | Bibliothèque de blocs | Intégré | Fonction technologique intégrée | non |
Avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) | oui | Avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) | non | Fonction de communication intégrée | oui |
Fonction d'acquisition de données intégrée | oui | Fonction diagnostic intégrée | oui | Fonction de projection intégrée | oui |
Avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) | oui | Avec éditeur pour langage de programmation Flowchart | oui | Fonction de configuration intégrée | oui |
Fonction d'évaluation intégrée | non | Adapté aux fonctions de sécurité | oui | Fonction de mise en service intégrée | oui |
Fonction de simulation intégrée | oui | Adapté au système d'exploitation Windows 9x | non | Fonction de mouvement intégrée | oui |
Avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel) | oui | Fonction de maintenance intégrée | oui | Avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur | non |
Fonction d'analyse intégrée | oui | Avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts) | oui | Fonction de positionnement intégrée | oui |
SIL conformément à IEC 61508 | Sans | Conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) | oui |
Vous vous trouvez sur la page de Licence de site d'édition éducative Sysmac Studio, le numéro d'article est le suivant: SYSMAC-SE2XXL-ED.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SYSMAC-SE2XXL-ED.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles