Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SYSMAC-SE201L |
SYSMAC-SE203L |
SYSMAC-SE210L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de licences | |
---|---|---|---|---|---|
4,554.67 € | 1 | 3 jours | 1 | ||
10,946.67 € | 1 | 3 jours | 3 | ||
21,306.67 € | 1 | 3 jours | 10 |
Loading...
Type | Licence | Passe de sécurité | 32 digits | Adapté au système d'exploitation Windows 8 | oui |
---|---|---|---|---|---|
Adapté au système d'exploitation Windows 7 | oui | Adapté au système d'exploitation Windows 2000 | non | Adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server | non |
Adapté au système d'exploitation Windows XP | oui | Adapté au système d'exploitation Windows Vista | oui | Adapté au système d'exploitation LINUX | non |
Adapté au système d'exploitation Windows ME | non | Adapté au système d'exploitation Windows CE | non | Adapté au système d'exploitation Windows NT | non |
Adapté à d'autres systèmes d'exploitation | oui | Bibliothèque de blocs | Intégré | Fonction technologique intégrée | non |
Avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) | oui | Avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) | non | Fonction de communication intégrée | oui |
Fonction d'acquisition de données intégrée | oui | Fonction diagnostic intégrée | oui | Fonction de projection intégrée | oui |
Avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) | oui | Avec éditeur pour langage de programmation Flowchart | oui | Fonction de configuration intégrée | oui |
Fonction d'évaluation intégrée | non | Adapté aux fonctions de sécurité | oui | Fonction de mise en service intégrée | oui |
Fonction de simulation intégrée | oui | Adapté au système d'exploitation Windows 9x | non | Fonction de mouvement intégrée | oui |
Avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel) | oui | Fonction de maintenance intégrée | oui | Avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur | non |
Fonction d'analyse intégrée | oui | Avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts) | oui | Fonction de positionnement intégrée | oui |
SIL conformément à IEC 61508 | Sans | Conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) | oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de licences
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles