Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CJ1W-PRM21
Interface de communication (norme de transmission) | Autre | Norme représentative | cULus / Lloyds | Fonctions principales | Funzioni master PROFIBUS-DP di base classe 1 |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions supplémentaires | Set_Prm, Slave_Diag, Chk_Cfg, Global_Control, Prise en charge des données DPV1 | Type de transmission de données | Autre | Nombre max. de stations | 125 |
Capacité E/S | E/S de 7kmots et CIO 25 mots | Taux de transmission(kBit/s) | 12000 | Largeur(mm) | 31 |
Hauteur(mm) | 90 | Profondeur(mm) | 65 | Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 | Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 | Nombre d'autres interfaces matérielles | 1 | Nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles USB | 0 | Nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0 | Nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 |
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Niveau a | Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Sans | Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Sans |
SIL conformément à IEC 61508 | Sans | Norme réseau applicable | CEI 61 158/EN 50 170, Volume 2 | Interface Profibus | Connecteur femelle à 9 broches Sub-D |
Réglages | Interrupteur rotatif : numéro de carte | Avec séparation de potentiel | non | Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | non |
Protocole pris en charge pour TCP/IP | non | Supporte protocole Modbus | non | Protocole pris en charge pour EtherNet/IP | non |
Protocole pris en charge pour PROFIBUS | oui | Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | non | Supporte le protocole KNX | non |
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA | non | Protocole pris en charge pour SafetyBUS p | non | Protocole pris en charge pour SUCONET | non |
Protocole pris en charge pour INTERBUS | non | Protocole pris en charge pour Data-Highway | non | Supporte le protocole DeviceNet | non |
Protocole pris en charge pour CAN | non | Protocole pris en charge pour PROFIsafe | non | Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | non |
Protocole pris en charge pour PROFINET IO | non | Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | non | Protocole pris en charge pour SERCOS | non |
Protocole pris en charge pour LON | non | Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | non | Protocole pris en charge pour ASI | non |
Maître IO-Link | non | Standard radio GSM | non | Standard radio UMTS | non |
Standard radio Bluetooth | non | Avec interface optique | non | Standard radio GPRS | non |
Adapté aux fonctions de sécurité | non | Matériel associé (Ex ib) | non | Matériel associé (Ex ia) | non |
Capacité de redondance | non | Standard radio WLAN 802.11 | non |
Vous vous trouvez sur la page de Carte Maître CJ1 Profibus-DP pour Série CJ, le numéro d'article est le suivant: CJ1W-PRM21.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CJ1W-PRM21.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles