Cartes de Communication Série CJ

Cartes de Communication Série CJ
Compatibles avec tous les systèmes de communications
• La série CJ fournit des interfaces pour les réseaux ouverts standardisés et des liaisons pour les réseaux propriétaires Omron économiques et très rapides. Les liaisons de données entre API ou vers des systèmes informatiques de niveau supérieur sont possibles grâce à des liaisons série ou Ethernet, ou par le réseau Controller Link très facile à utiliser.
• Omron prend en charge les deux principaux réseaux de terrain, DeviceNet et PROFIBUS-DP. Pour des E/S de terrain à grande vitesse, le CompoBus/S d'Omron offre une facilité d'installation inégalée. Des communications CAN et série entièrement personnalisables permettent d'émuler différents protocoles spécifiques aux applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CJ1W-CORT21

Référence pièce
CJ1W-CORT21
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,641.33 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Interface de communication (norme de transmission) Autre Type de transmission de données Parallèle Taux de transmission(kBit/s) 1000
Largeur(mm) 31 Hauteur(mm) 90 Profondeur(mm) 78,7
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet 0 Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 0 Nombre d'interfaces matérielles PROFINET 0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 0 Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 0 Nombre d'autres interfaces matérielles 1
Nombre d'interfaces matérielles parallèles 0 Nombre d'interfaces matérielles USB 0 Nombre d'interfaces matérielles en série TTY 0
Nombre d'interfaces matérielles Wireless 0 Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Niveau a Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans SIL conformément à IEC 61508 Sans Avec séparation de potentiel non
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus non Protocole pris en charge pour TCP/IP non Supporte protocole Modbus non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP non Protocole pris en charge pour PROFIBUS non Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety non
Supporte le protocole KNX non Protocole pris en charge pour PROFINET CBA non Protocole pris en charge pour SafetyBUS p non
Protocole pris en charge pour SUCONET non Protocole pris en charge pour INTERBUS non Protocole pris en charge pour Data-Highway non
Supporte le protocole DeviceNet non Protocole pris en charge pour CAN oui Protocole pris en charge pour PROFIsafe non
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus non Protocole pris en charge pour PROFINET IO non Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work non
Protocole pris en charge pour SERCOS non Protocole pris en charge pour LON non Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety non
Protocole pris en charge pour ASI non Maître IO-Link non Standard radio GSM non
Standard radio UMTS non Standard radio Bluetooth non Avec interface optique non
Standard radio GPRS non Adapté aux fonctions de sécurité non Matériel associé (Ex ib) non
Matériel associé (Ex ia) non Capacité de redondance non Standard radio WLAN 802.11 non

Vous vous trouvez sur la page de Cartes de Communication Série CJ, le numéro d'article est le suivant: CJ1W-CORT21.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CJ1W-CORT21.

Assistance technique