Carte maître PROFIBUS-DP pour CPU CS1

Carte maître PROFIBUS-DP pour CPU CS1
• Carte Maître PROFIBUS-DP de classe 1 prenant en charge les types de données DP-V1.
• E/S 7 kmots.
• Configuration simple via le configurateur basé sur FDT/DTM.
• Carte maître maitre PROFIBUS DP.
• Gère les données indépendamment de l’UC de l’automate, réduisant ainsi la charge en temps réel de cette UC.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CS1W-PRM21

Référence pièce
CS1W-PRM21
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2,348.00 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Norme représentative CE Nom du produit Carte maître PROFIBUS-DP Fonctions principales Funzioni master PROFIBUS-DP di base classe 1
Fonctions supplémentaires Prise en charge des données DPV1 Type de transmission de données Autre Taux de transmission(kBit/s) 12000
Courant consommé (5 Vc.c.)(A) 0,4 Nombre maximum de cartes montables par PLC 16 Nombre maximum de points E/S 7168 mots
Nombre de cartes 0 à F Poids(g) 154 Température ambiante de fonctionnement(°C) 0 à 50
Largeur(mm) 34,5 Hauteur(mm) 130 Profondeur(mm) 111,2
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet 0 Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 0 Nombre d'interfaces matérielles PROFINET 0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 0 Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 0 Nombre d'autres interfaces matérielles 1
Nombre d'interfaces matérielles parallèles 0 Nombre d'interfaces matérielles USB 0 Nombre d'interfaces matérielles en série TTY 0
Nombre d'interfaces matérielles Wireless 0 Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Niveau a Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans SIL conformément à IEC 61508 Sans Nombre maximum d’esclaves PROFIBUS 125
Avec séparation de potentiel non Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus non Protocole pris en charge pour TCP/IP non
Supporte protocole Modbus non Protocole pris en charge pour EtherNet/IP non Protocole pris en charge pour PROFIBUS oui
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety non Supporte le protocole KNX non Protocole pris en charge pour PROFINET CBA non
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p non Protocole pris en charge pour SUCONET non Protocole pris en charge pour INTERBUS non
Protocole pris en charge pour Data-Highway non Supporte le protocole DeviceNet non Protocole pris en charge pour CAN non
Protocole pris en charge pour PROFIsafe non Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus non Protocole pris en charge pour PROFINET IO non
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work non Protocole pris en charge pour SERCOS non Protocole pris en charge pour LON non
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety non Protocole pris en charge pour ASI non Maître IO-Link non
Standard radio GSM non Standard radio UMTS non Standard radio Bluetooth non
Avec interface optique non Standard radio GPRS non Adapté aux fonctions de sécurité non
Matériel associé (Ex ib) non Matériel associé (Ex ia) non Capacité de redondance non
Standard radio WLAN 802.11 non

Vous vous trouvez sur la page de Carte maître PROFIBUS-DP pour CPU CS1, le numéro d'article est le suivant: CS1W-PRM21.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CS1W-PRM21.

Assistance technique