Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CJ1W-PRT21
Type de transmission de données | Autre | Taux de transmission(kBit/s) | 12000 | Courant consommé (5 Vc.c.)(A) | 0,4 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre maximum de cartes montables par PLC | 40 | PLC applicables | CJ1 | Poids(g) | 90 (classique) |
Température ambiante de fonctionnement(°C) | 0 à +55 | Largeur(mm) | 31 | Hauteur(mm) | 90 |
Profondeur(mm) | 65 | Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 0 | Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 | Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
Nombre d'autres interfaces matérielles | 1 | Nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 | Nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0 | Nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Niveau a |
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Sans | Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Sans | SIL conformément à IEC 61508 | Sans |
Nombre de mots CIO alloués | PLC → Carte : 1 mot de données de contrôle Carte → PLC : 1 mot de données de statut |
Nombre de mots DM alloués | Carte → PLC : 8 mots d’informations sur le paramétrage de la carte | Avec séparation de potentiel | non |
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | non | Protocole pris en charge pour TCP/IP | non | Supporte protocole Modbus | non |
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP | non | Protocole pris en charge pour PROFIBUS | oui | Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | non |
Supporte le protocole KNX | non | Protocole pris en charge pour PROFINET CBA | non | Protocole pris en charge pour SafetyBUS p | non |
Protocole pris en charge pour SUCONET | non | Protocole pris en charge pour INTERBUS | non | Protocole pris en charge pour Data-Highway | non |
Supporte le protocole DeviceNet | non | Protocole pris en charge pour CAN | non | Protocole pris en charge pour PROFIsafe | non |
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | non | Protocole pris en charge pour PROFINET IO | non | Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | non |
Protocole pris en charge pour SERCOS | non | Protocole pris en charge pour LON | non | Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | non |
Protocole pris en charge pour ASI | non | Maître IO-Link | non | Standard radio GSM | non |
Standard radio UMTS | non | Standard radio Bluetooth | non | Avec interface optique | non |
Standard radio GPRS | non | Adapté aux fonctions de sécurité | non | Matériel associé (Ex ib) | non |
Matériel associé (Ex ia) | non | Capacité de redondance | non | Standard radio WLAN 802.11 | non |
Vous vous trouvez sur la page de Carte Esclave PROFIBUS-DP pour CLP CJ1, le numéro d'article est le suivant: CJ1W-PRT21.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CJ1W-PRT21.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles