Unité numérique d’E/S esclave avec bornes à pince [CRT1-□D16SL(-1)]

Unité numérique d’E/S esclave avec bornes à pince [CRT1-□D16SL(-1)]
Le câblage des bornes sans vis réduit encore le travail de câblage et permet d'économiser de la main-d'œuvre sur le site de production.
• La conception sans vis (M3) réduit le besoin de serrage supplémentaire.
• Le bornier amovible apporte un support puissant aux travaux de maintenance.
• Câblage en une seule étape. Câblez simplement en insérant les viroles.
• Fil applicable: AWG24 à AWG16 (section transversale: 0,2 à 1,25 mm²

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CRT1-OD16SL-1

Référence pièce
CRT1-OD16SL-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

837.33 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de sorties 16 Format de sortie PNP Norme représentative U / N
Courant de sortie(A) 0,5 Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Niveau a Profondeur(mm) 60,3
Hauteur(mm) 52 Largeur(mm) 132 Type de tension d'alimentation DC
Finition du raccordement électrique Raccordement par borne à ressort Type de sortie numérique Transistor Type de tension de sortie DC
SIL conformément à IEC 61508 Sans Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet 0 Nombre d'entrées numériques 0 Nombre de sorties numériques 16
Tensione ammessa nell'uscita(V) 0 - 26,4 Temps de retard en cas de changement de signal(ms) 0,5 - 1,5 Tension d'alimentation DC(V) 20,4 - 26,4
Indice de protection (IP) IP20 Nombre d'interfaces matérielles PROFINET 0 Nombre d'autres interfaces matérielles 1
Montage mural/direct possible non Montage possible sur barres profilées oui Adapté aux fonctions de sécurité non
Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles non Composants système non Maître IO-Link non
Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé non Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety non Supporte le protocole KNX non
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA non Protocole pris en charge pour SafetyBUS p non Protocole pris en charge pour SUCONET non
Protocole pris en charge pour INTERBUS non Protocole pris en charge pour Data-Highway non Supporte le protocole DeviceNet non
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus oui Protocole pris en charge pour CAN non Protocole pris en charge pour PROFIsafe non
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus non Protocole pris en charge pour PROFINET IO non Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work non
Protocole pris en charge pour TCP/IP non Supporte protocole Modbus non Protocole pris en charge pour SERCOS non
Protocole pris en charge pour LON non Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety non Protocole pris en charge pour EtherNet/IP non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS non Nombre d'interfaces matérielles USB 0 Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 0 Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 0

Vous vous trouvez sur la page de Unité numérique d’E/S esclave avec bornes à pince [CRT1-□D16SL(-1)], le numéro d'article est le suivant: CRT1-OD16SL-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CRT1-OD16SL-1.

Assistance technique