Contrôleur PROFINET-IO pour CPU CJ1

Contrôleur PROFINET-IO pour CPU CJ1
Ce module a été conçu pour être utilisé avec n’importe quel API de la série CJ1 d’Omron. Il passe par un processeur de communication séparé afin de garantir des performances fiables avec une rapidité indépendante du programme API. Intégré au propre protocole de communication FINS d’Omron, le contrôleur PROFINET IO fournit également un canal de communication permettant d’utiliser des périphériques et outils logiciels existants avec l’API.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CJ1W-PNT21

Référence pièce
CJ1W-PNT21
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,876.00 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Niveau a Profondeur(mm) 65 Hauteur(mm) 90
Largeur(mm) 31 SIL conformément à IEC 61508 Sans Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet 1 Nombre d'interfaces matérielles PROFINET 1
Nombre d'autres interfaces matérielles 1 Adapté aux fonctions de sécurité non Capacité de redondance oui
Maître IO-Link non Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety non Supporte le protocole KNX non
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA non Protocole pris en charge pour SafetyBUS p non Protocole pris en charge pour SUCONET non
Protocole pris en charge pour INTERBUS non Protocole pris en charge pour Data-Highway non Supporte le protocole DeviceNet non
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus non Protocole pris en charge pour CAN non Protocole pris en charge pour PROFIsafe non
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus non Protocole pris en charge pour PROFINET IO oui Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work non
Protocole pris en charge pour TCP/IP oui Supporte protocole Modbus non Protocole pris en charge pour SERCOS non
Protocole pris en charge pour LON non Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety non Protocole pris en charge pour EtherNet/IP non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS non Protocole pris en charge pour ASI non Nombre d'interfaces matérielles USB 0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 0 Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 0 Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 0
Type de transmission de données De série Taux de transmission(kBit/s) 100000

Vous vous trouvez sur la page de Contrôleur PROFINET-IO pour CPU CJ1, le numéro d'article est le suivant: CJ1W-PNT21.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CJ1W-PNT21.

Assistance technique