Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CS1W-PNT21
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Niveau a | Profondeur(mm) | 101 | Hauteur(mm) | 130 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur(mm) | 35 | SIL conformément à IEC 61508 | Sans | Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Sans |
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Sans | Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 1 | Nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 1 |
Nombre d'autres interfaces matérielles | 1 | Adapté aux fonctions de sécurité | non | Capacité de redondance | oui |
Maître IO-Link | non | Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | non | Supporte le protocole KNX | non |
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA | non | Protocole pris en charge pour SafetyBUS p | non | Protocole pris en charge pour SUCONET | non |
Protocole pris en charge pour INTERBUS | non | Protocole pris en charge pour Data-Highway | non | Supporte le protocole DeviceNet | non |
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | non | Protocole pris en charge pour CAN | non | Protocole pris en charge pour PROFIsafe | non |
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | non | Protocole pris en charge pour PROFINET IO | oui | Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | non |
Protocole pris en charge pour TCP/IP | oui | Supporte protocole Modbus | non | Protocole pris en charge pour SERCOS | non |
Protocole pris en charge pour LON | non | Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | non | Protocole pris en charge pour EtherNet/IP | non |
Protocole pris en charge pour PROFIBUS | non | Protocole pris en charge pour ASI | non | Nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
Type de transmission de données | De série | Taux de transmission(kBit/s) | 100000 |
Vous vous trouvez sur la page de Contrôleur PROFINET-IO pour CPU CS1, le numéro d'article est le suivant: CS1W-PNT21.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CS1W-PNT21.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles