Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CJ1W-OC201(SL) |
CJ1W-OC211(SL) |
CJ1W-OD211(SL) |
CJ1W-OD212(SL) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de sorties | Format de sortie | Courant de sortie (A) | Type de sortie numérique | Type de tension de sortie | Nombre de sorties numériques | Tension d'alimentation CA 50 Hz (V) | Tensione ammessa nell'uscita (V) | Tension d'alimentation CA 60 Hz (V) | Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
392.40 € | 1 | 3 jours | 8 | Sortie de relais | 2 | Relais | AC/DC | 8 | 230 - 250 | 5 - 250 | 230 - 250 | non | ||
498.67 € | 1 | 3 jours | 16 | Sortie de relais | 2 | Relais | AC/DC | 16 | 230 - 250 | 5 - 250 | 230 - 250 | non | ||
413.73 € | 1 | 3 jours | 16 | Sortie transistor / sync | 0,5 | Transistor | DC | 16 | - | 10,2 - 26,4 | - | non | ||
434.93 € | 1 | 3 jours | 16 | Sortie transistor / source | 0,5 | Transistor | DC | 16 | - | 20,4 - 26,4 | - | oui |
Loading...
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Niveau a | Profondeur(mm) | 85 | Hauteur(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur(mm) | 31 | Type de tension d'alimentation | DC | Finition du raccordement électrique | Raccordement par borne à ressort |
Type de tension d'entrée | DC | SIL conformément à IEC 61508 | Sans | Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Sans |
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Sans | Nombre d'entrées numériques | 0 | Tension d'alimentation DC(V) | 12 - 24 |
Adapté aux fonctions de sécurité | non | Capacité de redondance | non | Sorties numériques configurables | oui |
Entrées numériques configurables | non |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de sorties
Format de sortie
Courant de sortie(A)
Type de sortie numérique
Type de tension de sortie
Nombre de sorties numériques
Tension d'alimentation CA 50 Hz(V)
Tensione ammessa nell'uscita(V)
Tension d'alimentation CA 60 Hz(V)
Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles