Unité d'entrée de codeur SSI [CS1W-CTS21]

Unité d'entrée de codeur SSI [CS1W-CTS21]
SSI (interface série synchrone) est un protocole de communication standard développé pour les encodeurs absolus. Il permet une connexion plus facile et un câblage réduit par rapport à une connexion parallèle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CS1W-CTS21

Référence pièce
CS1W-CTS21
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2,100.00 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Norme représentative CE Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Niveau a Profondeur(mm) 123
Hauteur(mm) 130 Largeur(mm) 34,5 Nombre de fonctions 4
SIL conformément à IEC 61508 Sans Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans
Adapté à CNC non Adapté à la mesure du déplacement non Adapté à SSI oui
Adapté au positionnement mono-axe non Permet le comptage non Adapté au pesage non
Adapté aux fonctions de sécurité non Adapté au positionnement multi-axes non Adapté à la détection de valeurs incrémentales non
Capacité de redondance non

Vous vous trouvez sur la page de Unité d'entrée de codeur SSI [CS1W-CTS21], le numéro d'article est le suivant: CS1W-CTS21.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CS1W-CTS21.

Assistance technique