Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XW2G-40G7
Méthode de montage | Montage DIN | Tension assignée(V) | 24 | Courant assigné(A) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | 40 | Finition raccordement électrique, côté commande | Fiche | Finition raccordement électrique, côté champ | Raccordement par borne à ressort |
Largeur(mm) | 157 | Hauteur(mm) | 44,2 | Profondeur(mm) | 45 |
Degré de pollution | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier pour Carte Compteur CJ1W-CTL41-E, le numéro d'article est le suivant: XW2G-40G7.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XW2G-40G7.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles