Relais de puissance miniature [MY-GS]

Relais de puissance miniature [MY-GS]
• MY-GS est le dernier-né de la gamme MY : il est fabriqué par une usine entièrement automatisée.
• Il permet de réduire les opérations de câblage de 60 % lorsqu'il est combiné au socle Push-in Plus PYF-PU (selon les mesures Omron réelles).
• Le ruban imprimé de la bobine indique ses caractéristiques de fonctionnement.
• Les voyants de fonctionnement mécaniques sont présents sur tous les modèles en standard.
• Conforme à la directive RoHS et aux normes UL, CSA et IEC (certification VDE).
• Les voyants mécaniques sont une fonctionnalité standard présente sur tous les modèles afin de vérifier facilement l'état des contacts.
• La série MY-GS est adaptée aux applications nécessitant un relais fiable. Le modèle standard est fréquemment utilisé avec les machines d'emballage dans l'industrie agroalimentaire.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MY2-GS 24VAC
MY2-GS 24VDC
MY2-GS 110/120VAC
MY2-GS 220/240VAC
MY2IN-D2-GS 24VDC
MY2IN-GS 24VAC
MY2IN-GS 24VDC
MY2IN-GS 110/120VAC
MY2IN-GS 220/240VAC
MY2N-D2-GS 24VDC
MY2N-GS 24VAC
MY2N-GS 24VDC
MY2N-GS 110/120VAC
MY2N-GS 220/240VAC
MY4-GS 24VAC
MY4-GS 24VDC
MY4-GS 220/240VAC
MY4IN-D2-GS 24VDC
MY4IN-GS 24VAC
MY4IN-GS 24VDC
MY4IN-GS 110/120VAC
MY4IN-GS 220/240VAC
MY4N-D2-GS 24VDC
MY4N-GS 24VAC
MY4N-GS 24VDC
MY4N-GS 110/120VAC
MY4N-GS 220/240VAC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale de bobine (CC)
(V)
Tension nominale de bobine (CA)
(V)
Avec affichage LED Entraînement, polarité Type de tension d'actionnement Nombre de contacts en tant qu'inverseurs Courant nominal
(A)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
(V)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
(V)
Tension d'alimentation de courant nominal CC
(V)

7.23 €

10 3 jours -24nonNon polariséAC2619,2 - 26,419,2 - 26,4-

8.82 €

10 3 jours 24-nonPolariséDC26--19,2 - 26,4

8.59 €

10 3 jours -110/120nonNon polariséAC2688 - 13288 - 132-

8.82 €

1 3 jours -220/240nonNon polariséAC26176 - 264176 - 264-

13.28 €

10 3 jours 24-ouiPolariséDC27--19,2 - 26,4

9.57 €

10 3 jours -24ouiNon polariséAC2719,2 - 26,419,2 - 26,4-

8.09 €

10 3 jours 24-ouiPolariséDC27--19,2 - 26,4

9.87 €

10 3 jours -110/120ouiNon polariséAC2788 - 13288 - 132-

11.05 €

10 3 jours -220/240ouiNon polariséAC27220 - 240220 - 240-

9.54 €

10 3 jours 24-ouiPolariséDC27--19,2 - 26,4

8.59 €

10 3 jours -24ouiNon polariséAC2719,2 - 26,419,2 - 26,4-

8.82 €

10 3 jours 24-ouiPolariséDC27--19,2 - 26,4

9.27 €

10 3 jours -110/120ouiNon polariséAC2788 - 13288 - 132-

8.82 €

10 3 jours -220/240ouiNon polariséAC27176 - 264176 - 264-

11.05 €

10 3 jours -24nonNon polariséAC4619,2 - 26,419,2 - 26,4-

11.05 €

1 3 jours 24-nonPolariséDC46--19,2 - 26,4

11.05 €

10 3 jours -220/240nonNon polariséAC46176 - 264176 - 264-

14.78 €

10 3 jours 24-ouiPolariséDC46--19,2 - 26,4

11.52 €

10 3 jours -24ouiNon polariséAC4619,2 - 26,419,2 - 26,4-

11.52 €

10 3 jours 24-ouiPolariséDC46--19,2 - 26,4

11.52 €

10 3 jours -110/120ouiNon polariséAC4688 - 13288 - 132-

13.00 €

10 3 jours -220/240ouiNon polariséAC46176 - 264176 - 264-

14.78 €

10 3 jours 24-ouiPolariséDC46--19,2 - 26,4

11.05 €

10 3 jours -24ouiNon polariséAC4619,2 - 26,419,2 - 26,4-

11.05 €

10 3 jours 24-ouiPolariséDC46--19,2 - 26,4

11.51 €

10 3 jours -110/120ouiNon polariséAC4688 - 13288 - 132-

12.57 €

1 3 jours -220/240ouiNon polariséAC46176 - 264176 - 264-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application IKOU Dimensions, hauteur(mm) 28 Largeur de la dimension(mm) 21,5
Dimension de profondeur(mm) 36 Indice de protection Autre Type de contact de commutation Contact simple
Comportement de commutation de l'entraînement Monostable Finition du raccordement électrique Fiche Avec contacts à guidage forcé non
Avec pinces amovibles non Appareil complet avec socle non Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 0

Assistance technique