Relais de puissance [G7Z]

Relais de puissance [G7Z]
Relais de puissance multipolaire capables de commuter 40 A à 440 Vc.a.
• Chaque pôle peut commuter 40 A.
• La capacité de charge maximale est de 160 A lors de la connexion de 4 pôles en parallèle.
• Tous les matériaux utilisés sont conformes à la directive RoHS
• La certification EN 60947-4-1 pour les mécanismes à contact miroir a été obtenue en combinant le relais et les blocs contact auxiliaires.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G7Z-2A2B-02Z-R 24VDC
G7Z-2A2B-11Z-R 24VDC
G7Z-2A2B-20Z-R 24VDC
G7Z-3A1B-02Z-R 24VDC
G7Z-3A1B-11Z-R 24VDC
G7Z-3A1B-20Z-R 12VDC
G7Z-4A-02Z-R 24VDC
G7Z-4A-11Z-R 24VDC
G7Z-4A-20Z-R 24VDC
G7Z-4A 24VDC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale de bobine (CC)
(V)
Dimensions, hauteur
(mm)
Dimension de profondeur
(mm)
Type de contact de commutation Comportement de commutation de l'entraînement Entraînement, polarité Appareil complet avec socle Courant nominal
(A)
Tension d'alimentation de courant nominal CC
(V)
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

117.30 €

1 3 jours 246284Contact simpleMonostableNon polarisénon2518 - 26,442

117.30 €

1 3 jours 246284Contact simpleMonostableNon polarisénon2518 - 26,433

117.30 €

10 3 jours 246284Contact simpleMonostableNon polarisénon2518 - 26,424

122.90 €

10 3 jours 246284Contact simpleMonostableNon polarisénon2518 - 26,433

118.40 €

10 3 jours 246284Contact simpleMonostableNon polarisénon2518 - 26,424

122.90 €

1 3 jours 126284Contact simpleMonostableNon polarisénon259 - 13,215

119.50 €

10 3 jours 246284Contact simpleMonostableNon polarisénon4018 - 26,404

119.50 €

10 3 jours 246284Contact simpleMonostableNon polarisénon4018 - 26,404

119.50 €

10 3 jours 246284Contact simpleMonostableNon polarisénon4018 - 26,404

119.50 €

10 3 jours 246062----4018 - 26,404

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Alimentation Largeur de la dimension(mm) 45 Avec affichage LED non
Indice de protection Autre Finition du raccordement électrique Raccordement à vis Type de tension d'actionnement DC
Avec contacts à guidage forcé non Avec pinces amovibles non Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0

Assistance technique