Relais de maintenance pour relais d'E/S minces G2RV-SR

Relais de maintenance pour relais d'E/S minces G2RV-SR
Pour l'échange avec le relais équipé de la série G2RV-SR.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G2RV-1-S-AP-G 21VDC
G2RV-1-S-G 21VDC
G2RV-1-S-G DC11
G2RV-1-S-G DC48
G2RV-1-SI-G 21VDC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale de bobine (CC)
(V)
Courant nominal
(A)
Tension d'alimentation de courant nominal CC
(V)

10.30 €

25 3 jours 210,0518,9 - 23,1

10.30 €

25 3 jours 21218,9 - 23,1

10.30 €

25 3 jours 1169,9 - 12,1

10.37 €

20 3 jours 48243,2 - 52,8

10.30 €

25 3 jours 21218,9 - 23,1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Relai de rechange Dimensions, hauteur(mm) 30,5 Largeur de la dimension(mm) 5,2
Dimension de profondeur(mm) 33 Avec affichage LED non Indice de protection Autre
Type de contact de commutation Contact simple Comportement de commutation de l'entraînement Monostable Finition du raccordement électrique Raccordement par fiche plate
Entraînement, polarité Non polarisé Type de tension d'actionnement DC Avec contacts à guidage forcé non
Avec pinces amovibles non Appareil complet avec socle non Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 1
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0 Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 0

Assistance technique