Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
G7SA-2A2B 12VDC |
G7SA-2A2B 24VDC |
G7SA-3A1B 24VDC |
G7SA-3A1B 48VDC |
G7SA-3A3B 12VDC |
G7SA-3A3B 24VDC |
G7SA-3A3B 48VDC |
G7SA-4A2B 24VDC |
G7SA-5A1B 12VDC |
G7SA-5A1B 24VDC |
G7SA-5A1B 48VDC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale de bobine (CC) (V) | Dimension de profondeur (mm) | Tension d'alimentation de courant nominal CC (V) | Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.28 € | 20 | 3 jours | 12 | 40 | 9 - 13,2 | 2 | 2 | ||
41.28 € | 20 | 3 jours | 24 | 40 | 18 - 26,4 | 2 | 2 | ||
41.28 € | 10 | 3 jours | 24 | 40 | 18 - 26,4 | 1 | 3 | ||
41.28 € | 20 | 3 jours | 48 | 40 | 36 - 52,8 | 1 | 3 | ||
45.78 € | 40 | 3 jours | 12 | 50 | 9 - 13,2 | 3 | 3 | ||
45.78 € | 80 | 3 jours | 24 | 50 | 18 - 26,4 | 3 | 3 | ||
45.78 € | 10 | 3 jours | 48 | 50 | 36 - 52,8 | 3 | 3 | ||
45.78 € | 10 | 3 jours | 24 | 50 | 18 - 26,4 | 2 | 4 | ||
45.78 € | 10 | 3 jours | 12 | 50 | 9 - 13,2 | 1 | 5 | ||
45.78 € | 10 | 3 jours | 24 | 50 | 18 - 26,4 | 1 | 5 | ||
45.78 € | 10 | 3 jours | 48 | 50 | 36 - 52,8 | 1 | 5 |
Loading...
Dimensions, hauteur(mm) | 24 | Largeur de la dimension(mm) | 13 | Avec affichage LED | non |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du contact | Autre | Indice de protection | Autre | Type de contact de commutation | Contact simple |
Comportement de commutation de l'entraînement | Monostable | Finition du raccordement électrique | Fiche | Entraînement, polarité | Non polarisé |
Type de tension d'actionnement | DC | Avec contacts à guidage forcé | oui | Avec pinces amovibles | non |
Appareil complet avec socle | non | Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 | Courant nominal(A) | 6 |
Matériau de l'insert de contact | Autre | Matériau du revêtement de contact | Or |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale de bobine (CC)(V)
Dimension de profondeur(mm)
Tension d'alimentation de courant nominal CC(V)
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles