Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale de bobine (CC) (V) | Tension nominale de bobine (CA) (V) | Type de tension d'actionnement | Courant nominal (A) | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz (V) | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz (V) | Tension d'alimentation de courant nominal CC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03 € | 10 | 3 jours | 12 | - | DC | 6 | - | - | 10,8 - 13,2 | ||
21.68 € | 10 | 3 jours | 24 | 24 | AC/DC | 6 | 21,6 - 26,4 | 21,6 - 26,4 | 21,6 - 26,4 | ||
20.03 € | 10 | 3 jours | 24 | - | DC | 6 | - | - | 21,6 - 26,4 | ||
21.68 € | 10 | 3 jours | 48 | 48 | AC/DC | 6 | 43,2 - 52,8 | 43,2 - 52,8 | 43,2 - 52,8 | ||
23.63 € | 10 | 3 jours | - | 110 | AC | 6 | 110 | 110 | - | ||
23.63 € | 10 | 3 jours | - | 230 | AC | 6 | 230 | 230 | - | ||
22.42 € | 10 | 3 jours | 24 | 24 | AC/DC | 0,05 | 21,6 - 26,4 | 21,6 - 26,4 | 21,6 - 26,4 | ||
20.77 € | 10 | 3 jours | 24 | - | DC | 0,05 | - | - | 21,6 - 26,4 | ||
24.07 € | 10 | 3 jours | - | 230 | AC | 0,05 | 230 | 230 | - | ||
22.42 € | 10 | 3 jours | 24 | 24 | AC/DC | 6 | 21,6 - 26,4 | 21,6 - 26,4 | 21,6 - 26,4 | ||
20.77 € | 10 | 3 jours | 24 | - | DC | 6 | - | - | 21,6 - 26,4 | ||
18.53 € | 10 | 3 jours | 12 | - | DC | 6 | - | - | 10,8 - 13,2 | ||
20.67 € | 10 | 3 jours | 24 | 24 | AC/DC | 6 | 19,2 - 26,4 | 19,2 - 26,4 | 21,6 - 26,4 | ||
18.53 € | 10 | 3 jours | 24 | - | DC | 6 | - | - | 21,6 - 26,4 | ||
20.67 € | 10 | 3 jours | 48 | 48 | AC/DC | 6 | 38,4 - 52,8 | 38,4 - 52,8 | 43,2 - 52,8 | ||
22.27 € | 10 | 3 jours | - | 110 | AC | 6 | 110 | 110 | - | ||
22.27 € | 10 | 3 jours | - | 230 | AC | 6 | 230 | 230 | - | ||
19.17 € | 10 | 3 jours | 12 | - | DC | 6 | - | - | 10,8 - 13,2 | ||
20.77 € | 10 | 3 jours | 24 | 24 | AC/DC | 6 | 24 | 24 | 21,6 - 26,4 | ||
19.17 € | 10 | 3 jours | 24 | - | DC | 6 | - | - | 21,6 - 26,4 | ||
22.42 € | 10 | 3 jours | - | 230 | AC | 6 | 230 | 230 | - | ||
21.52 € | 10 | 3 jours | 24 | 24 | AC/DC | 6 | 24 | 24 | 21,6 - 26,4 | ||
19.28 € | 10 | 3 jours | 24 | - | DC | 6 | - | - | 21,6 - 26,4 |
Loading...
Application | Relais E/S fin | Dimensions, hauteur(mm) | 90 | Largeur de la dimension(mm) | 6,2 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension de profondeur(mm) | 80 | Avec affichage LED | oui | Indice de protection | Autre |
Type de contact de commutation | Contact simple | Comportement de commutation de l'entraînement | Monostable | Finition du raccordement électrique | Autre |
Entraînement, polarité | Non polarisé | Avec contacts à guidage forcé | non | Avec pinces amovibles | non |
Appareil complet avec socle | oui | Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 1 | Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale de bobine (CC)(V)
Tension nominale de bobine (CA)(V)
Type de tension d'actionnement
Courant nominal(A)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz(V)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz(V)
Tension d'alimentation de courant nominal CC(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles