Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PYF08A-N |
PYF11A |
PYF14A-N |
PYFZ-08-E |
PYFZ-14-E |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de montage | Nombre de broches de prise | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Avec pinces amovibles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.02 € | 50 | 3 jours | [Autre] Profilé chapeau 35 mm | 9 | 73 | 22 | 30 | non | ||
8.95 € | 10 | 3 jours | [Autre] Autre | 11 | 72 | 29,5 | 30 | non | ||
8.95 € | 50 | 3 jours | [Autre] Profilé chapeau 35 mm | 14 | 73 | 29,5 | 30 | non | ||
6.77 € | 50 | 3 jours | [Autre] Profilé chapeau 35 mm | 8 | 31 | 23 | 72 | non | ||
8.62 € | 50 | 3 jours | [Autre] Profilé chapeau 35 mm | 14 | 31 | 29,5 | 72 | - |
Loading...
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis | Extension fonctionnelle possible | non |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type de montage
Nombre de broches de prise
Dimension verticale(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles