Référence fabricant: PF083A-D
Marque: OMRON
Prix: 7.28 €
Délai de livraison: 3 jours
Nombre de broches de prise: 8
Dimension verticale: 29,5 mm
Largeur de la dimension: 38 mm
Dimension de profondeur: 27 mm
Extension fonctionnelle possible: non
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PF083A-D
Référence pièce
|
---|
PF083A-D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de broches de prise | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Extension fonctionnelle possible | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.28 € | 10 | 3 jours | 8 | 29,5 | 38 | 27 | non |
Loading...
Type de montage | Profilé chapeau 35 mm | Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis | Avec pinces amovibles | non |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Socle pour Relais, Série PF, le numéro d'article est le suivant: PF083A-D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PF083A-D.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de broches de prise
Dimension verticale(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PF085A(N) |
PF113A-D |
PF113A-N |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de broches de prise | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Extension fonctionnelle possible |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.62 € | 1 | 3 jours | 8 | 58 | 40 | 21,6 | oui | ||
8.93 € | 10 | 3 jours | 11 | 52 | 42,8 | 31 | non | ||
8.93 € | 10 | 3 jours | 11 | 52 | 42,8 | 31 | non |