Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type de montage | Profilé chapeau 35 mm | Dimension verticale(mm) | 90 | Dimension de profondeur(mm) | 52,1 |
---|---|---|---|---|---|
Finition du raccordement électrique | Raccordement par borne à ressort | Extension fonctionnelle possible | non | Avec pinces amovibles | non |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de broches de prise
Largeur de la dimension(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles