Socles pour relais avec contacts liés G7S-□-E

Socles pour relais avec contacts liés G7S-□-E
Commun pour le montage sur rail et le montage à vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P7S-14F-END 24VDC

Référence pièce
P7S-14F-END 24VDC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

35.12 €

5 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de montage Profilé chapeau 35 mm Nombre de broches de prise 14 Dimension verticale(mm) 80
Largeur de la dimension(mm) 90,5 Dimension de profondeur(mm) 40 Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
Extension fonctionnelle possible non Avec pinces amovibles non

Vous vous trouvez sur la page de Socles pour relais avec contacts liés G7S-□-E, le numéro d'article est le suivant: P7S-14F-END 24VDC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P7S-14F-END 24VDC.

Assistance technique