Relais statique [G3NE]

Relais statique [G3NE]
Relais statique compact et économique commutant 5 à 20 A
• Large gamme de tension de charge 75 à 264 V c.a. Le même modèle peut contrôler des charges 100 V et 200 V.
• Des composants de puissance et un circuit imprimé aluminium spécifique compact sont utilisés.
• Un varistor intégré absorbe efficacement les surtensions externes.
• Bornes d’entrée à connexion rapide #110 et connexions de sortie #250.
• Homologation UL, CSA et CEI/EN (TÜV) pour les modèles “-US”.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G3NE-210T-US 12VDC
G3NE-220T-US 24VDC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de phases Courant de fonctionnement nominal à CA-1
(A)
Tension d'alimentation de courant nominal CC
(V)

43.25 €

10 3 jours 6109,6 - 14,4

40.18 €

10 3 jours 52019,2 - 28,8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application SSR Fonction de passage par zéro Disponible Type de tension d'actionnement DC
Adapté à un montage sur rail non Tension de fonctionnement(V) 100 - 240

Assistance technique