Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K8AK-LS1 24VAC/DC
Application | Pour le contrôle du niveau de liquide | Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis | Principe de mesure physique | Conducteur |
---|---|---|---|---|---|
Type de tension d'actionnement | AC/DC | Sensibilité ajustable | oui | Avec pinces amovibles | non |
Délai de retardement du déclenchement max. admissible(s) | 10 | Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 1 | Profondeur(mm) | 90 |
Hauteur(mm) | 100 | Largeur(mm) | 22,5 | Délai de retard à l'appel min. réglable(s) | 0,1 |
Délai de retardement du déclenchement min. réglable(s) | 0,1 | Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 | Nombre d'entrées d'électrode | 3 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 | Délai de retard à l'appel max. admissible(s) | 10 | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz(V) | 20,4 - 26,4 |
Tension d'alimentation de courant nominal CC(V) | 20,4 - 26,4 | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz(V) | 20,4 - 26,4 |
Vous vous trouvez sur la page de Contrôleur de niveau conductif [K8AK-LS], le numéro d'article est le suivant: K8AK-LS1 24VAC/DC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K8AK-LS1 24VAC/DC.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles