Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K8DT-LS1CA |
K8DT-LS1CD |
K8DT-LS1TA |
K8DT-LS1TD |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de tension d'actionnement | Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz (V) | Tension d'alimentation de courant nominal CC (V) | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.50 € | 1 | 3 jours | AC | 1 | 0 | 100 - 240 | - | 100 - 240 | ||
120.50 € | 1 | 3 jours | AC/DC | 1 | 0 | - | 20,4 - 26,4 | - | ||
121.70 € | 1 | 3 jours | AC | 0 | 1 | 100 - 240 | - | 100 - 240 | ||
120.50 € | 1 | 3 jours | AC/DC | 0 | 1 | - | 20,4 - 26,4 | - |
Loading...
Application | Pour le contrôle du niveau de liquide | Finition du raccordement électrique | Raccordement par borne à ressort | Principe de mesure physique | Conducteur |
---|---|---|---|---|---|
Sensibilité ajustable | oui | Avec pinces amovibles | non | Profondeur(mm) | 90 |
Hauteur(mm) | 90 | Largeur(mm) | 17,5 | Délai de retard à l'appel min. réglable(s) | 0,1 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 | Nombre d'entrées d'électrode | 3 | Délai de retard à l'appel max. admissible(s) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
Type de tension d'actionnement
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz(V)
Tension d'alimentation de courant nominal CC(V)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles