Relais de contrôle de séquence de phases et perte de phase [K8DT-PH]

Relais de contrôle de séquence de phases et perte de phase [K8DT-PH]
Protège les moteurs et autres équipements contre les tensions instables dans le système d'alimentation. Assure la protection des moteurs et autres équipements en détectant la séquence de phases et la perte de phase pour les alimentations triphasées.
• Détection de perte de phase pendant que le moteur fonctionne
• Application globale avec plage d'alimentation de 200 à 480 V avec un seul relais
• Plus grande résistance au bruit du variateur
• Largeur de 17,5 mm pour un encombrement réduit dans les panneaux
• Push-In Plus réduisant les câblages
• Listé UL pour expédition facile en Amérique du Nord
• Doubles trous d'insertion pour câblage croisé (toutes les bornes)
• Ajout de modèles avec des sorties transistor pour une fiabilité de contact optimale
• Conformité RoHS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K8DT-PH1CN
K8DT-PH1TN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

78.60 €

1 3 jours 10

78.60 €

1 3 jours 01

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Surveillance de séquence de phases et perte de phase Finition du raccordement électrique Raccordement par borne à ressort Type de tension d'actionnement AC
Avec pinces amovibles non Profondeur(mm) 90 Hauteur(mm) 90
Largeur(mm) 17,5 Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0 Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz(V) 380 - 480
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz(V) 380 - 480 Fonction détection d'asymétrie non Fonction détection de sous-tension non
Fonction surveillance d'ordre de phase non Fonction détection de surtension non Fonction détection d'erreurs de phase oui
Délai de temporisation du déclenchement max. admissible(s) 0,15 Plage de mesure de la tension(V) 200 - 480

Assistance technique