Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K8AK-AS1 100-240VAC
Application | Surveillance des courants c.a. ou c.c. | Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis | Type de tension d'actionnement | AC/DC |
---|---|---|---|---|---|
Avec pinces amovibles | non | Délai de retardement du déclenchement max. admissible(s) | 30 | Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 1 |
Profondeur(mm) | 100 | Hauteur(mm) | 90 | Largeur(mm) | 22,5 |
Délai de retardement du déclenchement min. réglable(s) | 0,1 | Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz(V) | 100 - 240 | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz(V) | 100 - 240 | Délai de temporisation du déclenchement max. admissible(s) | 30 |
Délai de temporisation du déclenchement min. réglable(s) | 0,1 | Plage de mesure du courant(A) | 0 - 0,5 | Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | non |
Évolutif | oui | Maître IO-Link | non | Supporte le protocole KNX | non |
Appareil de base | oui | Standard radio GSM | non | Protocole pris en charge pour PROFINET CBA | non |
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p | non | Protocole pris en charge pour SUCONET | non | Protocole pris en charge pour INTERBUS | non |
Standard radio UMTS | non | Standard radio Bluetooth | non | Protocole pris en charge pour Data-Highway | non |
Avec minuterie | oui | Supporte le protocole DeviceNet | non | Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | non |
Sortie avec relais | oui | Avec affichage | oui | Protocole pris en charge pour CAN | non |
Avec interface optique | non | Protocole pris en charge pour PROFIsafe | non | Standard radio GPRS | non |
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | non | Encastrement frontal possible | non | Protocole pris en charge pour PROFINET IO | non |
Adapté aux fonctions de sécurité | non | Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | non | Protocole pris en charge pour TCP/IP | non |
Supporte protocole Modbus | non | Matériel associé (Ex ib) | non | Protocole pris en charge pour SERCOS | non |
Protocole pris en charge pour LON | non | Matériel associé (Ex ia) | non | Capacité de redondance | non |
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | non | Protocole pris en charge pour EtherNet/IP | non | Montage possible sur barres profilées | oui |
Standard radio WLAN 802.11 | non | Protocole pris en charge pour PROFIBUS | non | Protocole pris en charge pour ASI | non |
Montage sur rack possible | non | Nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 | Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 | Nombre de sorties analogiques | 0 | Nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
Nombre d'entrées analogiques | 2 | Nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0 | Nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 | Nombre d'entrées numériques | 6 | Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 1 |
Courant de commutation(A) | 8 | Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 1 | Nombre de sorties numériques | 4 |
Nombre d'autres interfaces matérielles | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Relais de contrôle de courant monophasé [K8AK-AS], le numéro d'article est le suivant: K8AK-AS1 100-240VAC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K8AK-AS1 100-240VAC.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles