Relais de contrôle de surintensité / sous-intensité monophasé [K8AK-AW]

Relais de contrôle de surintensité / sous-intensité monophasé [K8AK-AW]
Idéal pour la surveillance du courant des installations et des équipements industriels
• Surveillance simultanée des surintensités et sous-intensités.
Prise en charge de sorties et de réglages séparés pour les surintensités et les sous-intensités.
• Utilisez des TC disponibles dans le commerce
(courant du TC sur le côté secondaire : 0 à 1 A ou 0 à 5 A).
• Un seul relais prend en charge la réinitialisation manuelle et la réinitialisation automatique.
• Il est possible de régler séparément le verrouillage de démarrage et le temps de fonctionnement.
• Deux jeux de contacts de sortie SPDT, 5 A à 250 Vc.a. (charge résistive).
• L'état de sortie peut être surveillé à l'aide du voyant lumineux.
• Les entrées sont isolées du circuit d'alimentation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K8AK-AW1 24VAC/DC
K8AK-AW1 100-240VAC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
(V)
Tension d'alimentation de courant nominal CC
(V)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
(V)

184.40 €

1 3 jours 20,4 - 26,420,4 - 26,420,4 - 26,4

184.40 €

1 3 jours 100 - 240-100 - 240

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Surveillance de surintensité et sous-intensité Finition du raccordement électrique Raccordement à vis Type de tension d'actionnement AC/DC
Avec pinces amovibles non Délai de retardement du déclenchement max. admissible(s) 30 Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 2
Profondeur(mm) 100 Hauteur(mm) 90 Largeur(mm) 22,5
Délai de retardement du déclenchement min. réglable(s) 0,1 Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0 Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 0
Délai de temporisation du déclenchement max. admissible(s) 30 Délai de temporisation du déclenchement min. réglable(s) 0,1 Plage de mesure du courant(A) 0,002 - 0,5
Sous-intensité de courant triphasée possible non Surintensité de courant triphasée possible non Fenêtre monophasée possible oui
Contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant non Sous-intensité de courant monophasée possible oui Fenêtre triphasée possible non
Fonction fenêtre de courant continu non Transformateur de mesure de courant externe oui Contient une fonction tension continue-surintensité de courant non
Surintensité de courant monophasée possible oui

Assistance technique