Relais de contrôle de surtension / sous-tension monophasé [K8AK-VW]

Relais de contrôle de surtension / sous-tension monophasé [K8AK-VW]
Idéal pour la surveillance de la tension des installations et équipements industriels.
• Surveillance simultanée des surtensions et sous-tensions.
Prise en charge de sorties et de réglages séparés pour les surtensions et sous-tensions.
• Un seul relais prend en charge la réinitialisation manuelle et la réinitialisation automatique.
• Mode de surveillance de préalarme.
• Deux relais de sortie SPDT, 5 A à 250 Vc.a. (charge résistive).
• Entrées de distribution de courant et de signal de contrôle de process (0 à 10 V) prises en charge.
• L'état de sortie peut être surveillé à l'aide du voyant lumineux.
• Fréquence d'entrée de 40 à 500 Hz prise en charge.
• Les entrées sont isolées du circuit d'alimentation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K8AK-VW2 24VAC/DC
K8AK-VW2 100-240VAC
K8AK-VW3 100-240VAC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de tension d'actionnement Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
(V)
Tension d'alimentation de courant nominal CC
(V)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
(V)
Valeur de fonctionnement de la tension
(V)
Plage de mesure de la tension 1
(V)
Sous-intensité de courant triphasée possible Surintensité de courant triphasée possible Contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant Sous-intensité de courant monophasée possible Fonction fenêtre de courant continu Transformateur de mesure de courant externe Contient une fonction tension continue-surintensité de courant Surintensité de courant monophasée possible Sous-tension triphasée possible Contient une fonction tension continue-sous-tension Sous-tension monophasée possible Contient une fonction tension continue-fenêtre Surtension triphasée possible Surtension monophasée possible Contient une fonction tension continue-surtension

184.40 €

1 3 jours AC/DC20,4 - 26,420,4 - 26,420,4 - 26,41 - 1501 - 150nonnonouiouiouinonouioui-------

184.40 €

1 3 jours AC100 - 240-100 - 2401 - 1501 - 150nonnonouiouiouinonouioui-------

184.40 €

1 3 jours AC100 - 240-100 - 24020 - 60020 - 600--------nonouiouiouinonouioui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Surveillance de tension Finition du raccordement électrique Raccordement à vis Avec pinces amovibles non
Délai de retardement du déclenchement max. admissible(s) 30 Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 2 Profondeur(mm) 100
Hauteur(mm) 90 Largeur(mm) 22,5 Délai de retardement du déclenchement min. réglable(s) 0,1
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0 Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 0 Délai de temporisation du déclenchement max. admissible(s) 30
Délai de temporisation du déclenchement min. réglable(s) 0,1 Type de tension de la plage de mesure AC/DC Fenêtre monophasée possible oui
Fenêtre triphasée possible non

Assistance technique