Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K8DT-AW1CA |
K8DT-AW1CD |
K8DT-AW1TA |
K8DT-AW1TD |
K8DT-AW2CA |
K8DT-AW2CD |
K8DT-AW2TA |
K8DT-AW2TD |
K8DT-AW3CA |
K8DT-AW3CD |
K8DT-AW3TA |
K8DT-AW3TD |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de tension d'actionnement | Avec pinces amovibles | Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz (V) | Tension d'alimentation de courant nominal CC (V) | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz (V) | Plage de mesure du courant (A) | Contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant | Fonction fenêtre de courant continu | Transformateur de mesure de courant externe | Contient une fonction tension continue-surintensité de courant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.40 € | 1 | 3 jours | AC | non | 1 | 0 | 100 - 240 | - | 100 - 240 | 0,002 - 0,5 | oui | oui | non | oui | ||
185.40 € | 1 | 3 jours | AC/DC | non | 1 | 0 | 24 - 24 | 20,4 - 26,4 | 24 - 24 | 0,002 - 0,5 | non | non | oui | non | ||
185.40 € | 1 | 3 jours | AC | non | 0 | 1 | 100 - 240 | - | 100 - 240 | 0,002 - 0,5 | oui | oui | non | oui | ||
185.40 € | 1 | 3 jours | AC/DC | non | 0 | 1 | 24 - 24 | 20,4 - 26,4 | 24 - 24 | 0,002 - 0,5 | non | non | oui | non | ||
185.40 € | 1 | 3 jours | AC | non | 1 | 0 | 100 - 240 | - | 100 - 240 | 0,1 - 5 | oui | oui | non | oui | ||
185.40 € | 1 | 3 jours | AC/DC | non | 1 | 0 | 24 - 24 | 20,4 - 26,4 | 24 - 24 | 0,1 - 5 | oui | oui | non | oui | ||
185.40 € | 1 | 3 jours | AC | non | 0 | 1 | 100 - 240 | - | 100 - 240 | 0,1 - 5 | non | non | oui | non | ||
185.40 € | 1 | 3 jours | AC/DC | non | 0 | 1 | 24 - 24 | 20,4 - 26,4 | 24 - 24 | 0,1 - 5 | oui | oui | non | oui | ||
185.40 € | 1 | 3 jours | AC | oui | 1 | 0 | 100 - 240 | - | 100 - 240 | 10 - 200 | non | oui | non | non | ||
185.40 € | 1 | 3 jours | AC/DC | oui | 1 | 0 | 24 - 24 | 20,4 - 26,4 | 24 - 24 | 10 - 200 | non | non | oui | non | ||
185.40 € | 1 | 3 jours | AC | oui | 0 | 1 | 100 - 240 | - | 100 - 240 | 10 - 200 | oui | oui | non | oui | ||
185.40 € | 1 | 3 jours | AC/DC | oui | 0 | 1 | 24 - 24 | 20,4 - 26,4 | 24 - 24 | 10 - 200 | non | oui | non | non |
Loading...
Application | Surveillance de surintensité et sous-intensité | Finition du raccordement électrique | Raccordement par borne à ressort | Délai de retardement du déclenchement max. admissible(s) | 0,25 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 90 | Hauteur(mm) | 90 | Largeur(mm) | 17,5 |
Délai de retardement du déclenchement min. réglable(s) | 0,25 | Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 | Délai de temporisation du déclenchement max. admissible(s) | 30 |
Délai de temporisation du déclenchement min. réglable(s) | 0,1 | Sous-intensité de courant triphasée possible | non | Surintensité de courant triphasée possible | non |
Fenêtre monophasée possible | oui | Sous-intensité de courant monophasée possible | oui | Fenêtre triphasée possible | non |
Surintensité de courant monophasée possible | oui |
Configurer
Propriétés de base
Type de tension d'actionnement
Avec pinces amovibles
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz(V)
Tension d'alimentation de courant nominal CC(V)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz(V)
Plage de mesure du courant(A)
Contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant
Fonction fenêtre de courant continu
Transformateur de mesure de courant externe
Contient une fonction tension continue-surintensité de courant
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles