Relais de contrôle de surtension / sous-tension monophasé [K8DT-VW]

Relais de contrôle de surtension / sous-tension monophasé [K8DT-VW]
Détecte les tensions anormales appliquées à l'équipement afin de le protéger contre les défaillances. Surveille simultanément les surtensions et sous-tensions avec un seul relais.
• Surveille des tensions c.a. ou c.c. avec un seul relais
• Réglages de la valeur de fonctionnement, l'hystérésis et le temps de fonctionnement
• Largeur de 17,5 mm pour un encombrement réduit dans les panneaux
• Push-In Plus réduisant les câblages
• Listé UL pour expédition facile en Amérique du Nord
• Doubles trous d'insertion pour câblage croisé (toutes les bornes)
• Ajout de modèles avec des sorties transistor pour une fiabilité de contact optimale
• Conformité RoHS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K8DT-VW2CA
K8DT-VW2CD
K8DT-VW2TA
K8DT-VW2TD
K8DT-VW3CA
K8DT-VW3CD
K8DT-VW3TA
K8DT-VW3TD
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de tension d'actionnement Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
(V)
Tension d'alimentation de courant nominal CC
(V)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
(V)
Valeur de fonctionnement de la tension
(V)
Plage de mesure de la tension 1
(V)
Fenêtre monophasée possible Contient une fonction tension continue-fenêtre

185.40 €

1 3 jours AC0100 - 240-100 - 2401 - 1501 - 150ouioui

185.40 €

1 3 jours AC/DC020,4 - 26,420,4 - 26,420,4 - 26,41 - 1501 - 150nonnon

185.40 €

1 3 jours AC1100 - 240-100 - 2401 - 1501 - 150ouioui

185.40 €

1 3 jours AC/DC120,4 - 26,420,4 - 26,420,4 - 26,41 - 1501 - 150nonnon

185.40 €

1 3 jours AC0100 - 240-100 - 24020 - 60020 - 600nonnon

185.40 €

1 3 jours AC/DC020,4 - 26,420,4 - 26,420,4 - 26,420 - 60020 - 600nonnon

185.40 €

1 3 jours AC1100 - 240-100 - 24020 - 60020 - 600nonnon

185.40 €

1 3 jours AC/DC120,4 - 26,420,4 - 26,420,4 - 26,420 - 60020 - 600nonnon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Surveillance de tension Finition du raccordement électrique Raccordement par borne à ressort Avec pinces amovibles non
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 1 Profondeur(mm) 90 Hauteur(mm) 90
Largeur(mm) 17,5 Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0 Délai de temporisation du déclenchement max. admissible(s) 30
Délai de temporisation du déclenchement min. réglable(s) 0,1 Type de tension de la plage de mesure AC/DC Fenêtre triphasée possible non
Sous-tension triphasée possible non Contient une fonction tension continue-sous-tension oui Sous-tension monophasée possible oui
Surtension triphasée possible non Surtension monophasée possible oui Contient une fonction tension continue-surtension oui

Assistance technique