Relais de protection thermique du moteur [K8AK-TS]

Relais de protection thermique du moteur [K8AK-TS]
Surveillance d'élévation de température via la perte de moteur interne
• Surveillance de température, séquence de phases et perte de phase à l'aide de relais K8AK-PT DIN de 22,5 mm.
• Montage côte à côte des relais K8AK-PT.
• Spécifiquement conçu pour la surveillance de moteur interne ; ne nécessite aucun réglage.
• Bouton de test / réinitialisation pour confirmer le fonctionnement de la sortie.
• Surveille également les déconnexions de thermistance et les courts-circuits.
• Réinitialisation automatique ou manuelle avec le même relais.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K8AK-TS1 24VAC/DC
K8AK-TS1 100-240VAC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de tension d'actionnement Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
(V)
Tension d'alimentation de courant nominal CC
(V)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
(V)

75.45 €

1 3 jours AC/DC21,6 - 26,421,6 - 26,421,6 - 26,4

75.45 €

1 3 jours AC100 - 240-100 - 240

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Surveillance de la température Finition du raccordement électrique Raccordement à vis Avec pinces amovibles non
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 1 Profondeur(mm) 90 Hauteur(mm) 100
Largeur(mm) 22,5 Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0 Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 0
Nombre de circuits de mesure 1 Réinitialisation externe possible non Mémorisation possible des défaillances non

Assistance technique