Relais de contrôle de séquence de phases, perte de phase et d'asymétrie triphasé [K8AK-PA]

Relais de contrôle de séquence de phases, perte de phase et d'asymétrie triphasé [K8AK-PA]
Idéal pour le contrôle d'asymétrie de tension triphasée pour les installations et les équipements industriels.
• Meilleure résistance au bruit du variateur. (NEW)
• Surveillance de l'asymétrie de tension, de la séquence des phases et de la perte de phase des alimentions électriques triphasées à 3 ou 4 fils grâce à une seule unité.
Commutation entre les alimentations électriques triphasées à 3 fils ou à 4 fils.
• Un relais de sortie SPDT, 5 A à 250 Vc.a. (charge résistive)
• Caractéristiques électriques mondiales prises en charge par une seule unité (commutable).
• L'état du relais peut être surveillé à l'aide du voyant lumineux.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K8AK-PA1
K8AK-PA2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
(V)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
(V)
Plage de mesure de la tension
(V)

153.60 €

1 3 jours 115 - 240115 - 240115 - 138

153.60 €

1 3 jours 220 - 480220 - 480220 - 277

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Surveillance des asymétries de tension, séquences de phases et pertes de phase Finition du raccordement électrique Raccordement à vis Type de tension d'actionnement AC
Avec pinces amovibles non Délai de retardement du déclenchement max. admissible(s) 0 Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 1
Profondeur(mm) 100 Hauteur(mm) 90 Largeur(mm) 22,5
Délai de retardement du déclenchement min. réglable(s) 0 Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0 Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 0
Fonction détection d'asymétrie oui Fonction détection de sous-tension non Fonction surveillance d'ordre de phase oui
Fonction détection de surtension non Fonction détection d'erreurs de phase non Délai de temporisation du déclenchement max. admissible(s) 30
Délai de temporisation du déclenchement min. réglable(s) 0,1 Réinitialisation externe possible non Mémorisation possible des défaillances oui

Assistance technique