Relais de contrôle de tension triphasée, séquence de phases et perte de phase [K8DT-PM]

Relais de contrôle de tension triphasée, séquence de phases et perte de phase [K8DT-PM]
Protège les moteurs et autres équipements contre les tensions instables dans le système d'alimentation. Assure la protection des moteurs et autres équipements en détectant les surtensions, les sous-tensions, la séquence de phases et la perte de phase pour les alimentations triphasées.
• Détection de perte de phase pendant que le moteur fonctionne
• Large application du système triphasé à 3 fils (changement par interrupteur DIP)
• Plus grande résistance au bruit du variateur
• Largeur de 17,5 mm pour un encombrement réduit dans les panneaux
• Push-In Plus réduisant les câblages
• Listé UL pour expédition facile en Amérique du Nord
• Doubles trous d'insertion pour câblage croisé (toutes les bornes)
• Ajout de modèles avec des sorties transistor pour une fiabilité de contact optimale
• Conformité RoHS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K8DT-PM1CN
K8DT-PM1TN
K8DT-PM2CN
K8DT-PM2TN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture Plage de mesure de la tension
(V)

146.00 €

1 3 jours 10200 - 240

147.30 €

1 3 jours 01200 - 240

146.00 €

1 3 jours 10380 - 480

147.30 €

1 3 jours 01380 - 480

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Surveillance des sous-tensions, surtensions, séquences de phases et pertes de phase Finition du raccordement électrique Raccordement par borne à ressort Type de tension d'actionnement AC
Avec pinces amovibles non Délai de retardement du déclenchement max. admissible(s) 0,25 Profondeur(mm) 90
Hauteur(mm) 90 Largeur(mm) 17,5 Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz(V) 380 - 480 Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz(V) 380 - 480 Fonction détection d'asymétrie non
Fonction détection de sous-tension oui Fonction surveillance d'ordre de phase non Fonction détection de surtension oui
Fonction détection d'erreurs de phase oui Délai de temporisation du déclenchement max. admissible(s) 30 Délai de temporisation du déclenchement min. réglable(s) 0,1

Assistance technique