Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K8DT-PZ1CN |
K8DT-PZ1TN |
K8DT-PZ2CN |
K8DT-PZ2TN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | Plage de mesure de la tension (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
163.50 € | 1 | 3 jours | 1 | 0 | 200 - 240 | ||
163.50 € | 1 | 3 jours | 0 | 1 | 200 - 240 | ||
163.50 € | 1 | 3 jours | 1 | 0 | 380 - 480 | ||
161.90 € | 1 | 3 jours | 0 | 1 | 380 - 480 |
Loading...
Application | Surveillance des sous-tensions, surtensions, asymétries de tension, séquences de phases et pertes de phase | Finition du raccordement électrique | Raccordement par borne à ressort | Type de tension d'actionnement | AC |
---|---|---|---|---|---|
Avec pinces amovibles | non | Délai de retardement du déclenchement max. admissible(s) | 0,25 | Profondeur(mm) | 90 |
Hauteur(mm) | 90 | Largeur(mm) | 17,5 | Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz(V) | 380 - 480 | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz(V) | 380 - 480 | Fonction détection d'asymétrie | oui |
Fonction détection de sous-tension | oui | Fonction surveillance d'ordre de phase | non | Fonction détection de surtension | oui |
Fonction détection d'erreurs de phase | oui | Délai de temporisation du déclenchement max. admissible(s) | 30 | Délai de temporisation du déclenchement min. réglable(s) | 0,1 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Plage de mesure de la tension(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles