Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
G73Z-02Z-R
Configuration des contacts | DPST-NC | Tension de fonctionnement(V) | 110 Vc.c., 440 Vc.a. | A utiliser avec | Relais G7Z |
---|---|---|---|---|---|
Type de montage | Montage sur châssis | Type de terminaison | Vis | Nombre de contacts | 1 |
Courant nominal(A) | (DC) 0,5 A, (AC) 1A |
Vous vous trouvez sur la page de Bloc de contacts auxiliaires pour relais de puissance G7Z, le numéro d'article est le suivant: G73Z-02Z-R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G73Z-02Z-R.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles