Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PYDM-08SR |
PYDM-14SB |
PYDM-14SR (50) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Remarque | Longueur L (mm) | A utiliser avec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.00 € | 10 | 3 jours | Rouge | - | 19,7 | PYF08S | ||
89.00 € | 10 | 3 jours | Bleu | - | 27,5 | PYF14S | ||
89.00 € | 1 | 3 jours | Rouge | Paquet de 50 | 27,5 | PYF14S |
Loading...
Application | Pont de liaison | Courant nominal ON(A) | 10 | Tension d'isolement nominale(V) | AC 250 |
---|---|---|---|---|---|
Elévation de température(°C) | 35°C max. | Rigidité diélectrique | 1500 Vc.a. pendant 1 minute | Température ambiante de fonctionnement(°C) | −55 à 70 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Remarque
Longueur L(mm)
A utiliser avec
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles